Monitoring van papierpersen met intelligente I/O-oplossing

Verpakkingsproducent DS Smith monitort zijn papierpersen in Erlensee met een intelligente I/O-oplossing van Turck.

DS Smith, een van de toonaangevende fabrikanten van aangepaste verpakkingen en displays van golfkarton, heeft tot nu toe de output van haar papierpersen in de Erlensee fabriek bij Hanau handmatig gecontroleerd. Vandaag de dag informeert een complete oplossing bestaande uit een lasersensor en intelligente I/O-module de medewerkers automatisch wanneer de balen van de twee papierpersen hun maximale waarde hebben bereikt en moeten worden opgeruimd. Dit bespaart veel tijd, want medewerkers hoeven niet langer voortdurend de voortgang in de aangrenzende hal te controleren. De compacte TBEN-S I/O-module van Turck met geïntegreerde ARGEE Field Logic Controller functioneert als een onafhankelijke controller - direct in het veld, volledig zonder een schakelkast.

  • De ''Balemaster'' van de fabriek van DS Smith versnippert het papier en perst het in balen van 2 m3

  • De LTF12 lasersensor monitort de voortgang van de papierbalen en stuurt een signaal naar de TBEN-S

  • De TBEN-S blok-I/O-module met ARGEE stuurt de toepassing direct in het veld aan.

  • De TL50C-signaallamp geeft de status van de ''Balemaster'' aan de medewerkers in de aangrenzende hal aan.

  • Philipp Freppon en Manfred Ernst zijn onder de indruk van Turck's totaaloplossing buiten de schakelkast

DS Smith, een toonaangevende fabrikant van aangepaste displays en verpakkingen in Europa, bereidt zijn papierafval voor op recyclage in de fabriek. Hiervoor worden slechte verpakkingen en afgesneden papier in een afvalpers versnipperd, in balen geperst en in de opslagruimte geduwd. Tot nu toe was er echter geen enkele feedback van de pers. Hierdoor moest een medewerker steeds zijn werk onderbreken en de voortgang van de machine controleren, zodat waardevolle werktijd verloren ging.

Een eenvoudige fotocel was onvoldoende

Om dit te voorkomen, moest een systeem worden opgezet om informatie te verstrekken over de voortgang van de balen. Om ervoor te zorgen dat het proces werd onderbroken, was een sensor nodig die niet alleen schakelinformatie zou geven, maar ook de afstand zou meten en dus alleen binnen een bepaald afstandsvenster zou schakelen. Anders zouden passerende collega's of medewerkers die balen verwijderen met een vorkheftruck ook door de sensor worden gedetecteerd. Bovendien kon de sensor om praktische redenen niet zijdelings worden gemonteerd, omdat zich aan de zijwand, waarop de sensor moest worden gemonteerd, een rolluik bevindt. Hierdoor waren eenvoudige fotocellen niet geschikt.

Decentrale intelligentie zonder schakelkast

Daarom werd gedacht aan een lasermeetsensor in combinatie met een I/O-module van Turck met de geïntegreerde programmeeromgeving ARGEE. Deze compacte sturing verwerkt de gegevens en geeft een overeenkomstig signaal uit.

De test van de LTF12 lasersensor van Banner Engineering met aangesloten TBEN-S in de fabriek overtuigde Freppon: "In eerste instantie dacht ik dat ik naast de sensor ook een schakelkast nodig had. Maar toen kwam de TBEN-S module met ARGEE ter sprake. Deze was perfect geschikt voor de applicatie, is compact en heeft met IP67 een zeer hoge beschermingsklasse, zodat er geen schakelkast nodig is. Bovendien is deze PLC-functionaliteit standaard voorzien in de I/O-module. We hoeven er dus niets extra’s voor te betalen.”

Intuïtieve programmering in een handomdraai

De timer werd via ARGEE ook geprogrammeerd als voorwaarde. Freppon koos voor een factor van 45 seconden en kan zo vals alarm voorkomen, veroorzaakt door personen of vorkheftrucks die door de lichtstraal passeren. Een TL50 LED-signaallamp buiten de hal geeft ten allen tijde de status van de machine aan. Op deze manier kunnen medewerkers hun werk uitvoeren en hoeven ze niet in te grijpen totdat het signaal klinkt.

Select Country

Turck worldwide