Product FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Confectioneerbare connector
M12 Power
Contraconnector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 100026334- T-codering
- Metalen montagemoer
- Schroef-/klemaansluiting
- 4-polig
- Kabeldiameter: 8,0 … 10,0 mm
- Klemvermogen:
- max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
- max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)

Algemene gegevens
EAN | 4047101537048 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Behuizingsmateriaal | Kunststof |
Materiaal montagemoer/-schroef | Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld |
Externe diameter van de leiding | 8…10 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.75…1.5 mm² |
Stroombelastbaarheid | 12 A |
Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
UL-certificaat | 400 KB |
EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |