Product  RKP46PTA-2-RSP46PTA/TXL

Voedingskabel - M12-voeding

Verlengkabel

Bestelnummer: 100038868
    • M12-contraconnector, T-gecodeerd, recht, 4-polig
    • M12-connector, T-gecodeerd, recht, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: zwart
    • Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
    • Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
    • Vibratie- en stootvast
    • Onontvlambaar
    • Halogeenvrij
    • Conformiteit: CE, UKCA, RoHS
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101595673
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst PL
Gewicht 274  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Extension Cable
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Connector B Connector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 12 A
Kabeldiameter Ø  7.2 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP68
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen

Aansluittoebehoren

100048170
100028589
100028593
100028581

Select Country

Turck worldwide

to top