Product RKP46PTA-2/TXL
Voedingskabel - M12-voeding
Aansluitkabel
Bestelnummer: 100038858- M12-contraconnector, T-gecodeerd, recht, 4-polig
- Mantelmateriaal: PUR
- Mantelkleur: zwart
- Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
- Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
- Vibratie- en stootvast
- Onontvlambaar
- Halogeenvrij
- Conformiteit: CE, UKCA, RoHS
- Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP68
- kabellengte: 2,0 meter

Algemene gegevens
EAN | 4047101595567 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- stroomvoeding, spannings- |
Goederencode | 85444290900 |
Land van herkomst | PL |
Gewicht | 280 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | Connection Cable |
Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd |
Aantal polen | 4 |
Greep | Kunststof, TPU, Zwart |
Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
Stroombelastbaarheid | 12 A |
Kabeldiameter | Ø 7.2 mm |
Kabellengte | 2.0 m |
Kabelmantel | PUR, Zwart |
Aantal geleiders | 4 |
Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68 |
Bijzondere eigenschappen | Geschikt voor sleepkettingen |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productcatalogus
Productflyer
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Pvc etikethouder voor identificatie van verlengkabels (TEL-/TXL-productserie); voor kabeldiameters: min. 5 mm; afmetingen 4 × 18 mm; leveringseenheid: 50 stuks per pakket |
100048170 |
![]() |
VH2-M12T-M4-2F4
h-verdeler (kleine h), M12-Power, T-gecodeerd, 4-polig |
100028589 |
![]() |
VH3-M12T-M4-3F4
H-verdeler (grote H), M12-Power, T-gecodeerd, 4-polig |
100028593 |
![]() |
VT2-M12T-M4-2F4
T-verdeler, M12-Power, T-gecodeerd, 4-polig |
100028581 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Confectioneerbare connector, M12-power, T-gecodeerd, recht, 4-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 10 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100026335 |