Product  FMX-IM-3UR38FX

Processoreenheid

Voor de aansluiting van Ex-flowsensoren (NAEX) uit de FP-productserie

IO-Link-apparaat met relaisschakeluitgangen

Bestelnummer: 100000821
    • Voor Ex ia- resp. Ex ib-sensoren
    • Relaisuitgang voor stroming, temperatuur en fouten
    • Schakelpuntinstelling zonder aanleren van de stromingsgrenzen (Quick Teach)
    • LED-band voor de weergave van stromingssnelheid en mediumtemperatuur
    • Bewaking van het arbeids- en weergavebereik
    • Draadbreuk- en kortsluitherkenning aan sensorzijde
    • Werking naar keuze in de standaard IO of IO-Link modus
    • Parametrering via Touch Button of software-ondersteund via IO-Link
    • Bijbehorende apparatuur [Ex ia Ga/Da]
    • Aansluiting van flowsondes zone 0/20
#

Algemene gegevens

EAN 4047101443516
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250312 -/- communicatie-interface, actief
Goederencode 85371091990
Land van herkomst DE
Gewicht 245  g

Technische gegevens

Functie stromingsbewaking
Bouwvorm Verwerkingsapparaat
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 20…125 VDC
Uitgangsfunctie N.C. / N.O. programmeerbaar, Relaisuitgang
Communicatieprotocol IO-Link
Elektrische aansluiting Klemmenblok
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP20
Certificaten ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, KOSHA, IECEx

Aansluittoebehoren

7525110
6825482

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top