Product  REM-116T10C-7ASARWL-H1151

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 100012457
    • Klemflens, Ø 58 mm
    • Massieve as, Ø 10 mm × 20 mm
    • Magnetisch meetprincipe
    • Asmateriaal: Roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP65 huis- en aszijde
    • ‐40…+85 °C
    • max. 4000 omwentelingen/min (continue werking: 2000)
    • Energy Harvesting-technologie
    • 10…30 V DC
    • Analoge uitgang, 4…20 mA schaalbaar tot 65536 omwentelingen met eindschakelaar/rechtsom
    • Connector, M12 × 1, 5‐polig
#

Algemene gegevens

EAN 4047101545661
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 200  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie magnetisch
Uitgangstype Absoluut-multiturn
Astype Massieve as
Asdiameter D (mm) 10
Flensdiameter Ø  58 mm
Flenstype klemflens
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+85 °C
Protection class shaft IP65
Beschermingsgraad IP65

Montagetoebehoren

100048779
100048781
100048782
100048783
100048786
100048787
100048788
100048792
100048793
100048796
100048797

Aansluittoebehoren

6625016

Functietoebehoren

100038302
100038303
100038304
100038305
100038314
100038315
100038316
100038317
100038306
100038307
100038308
100038309
100038251
100038294

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top