Product  FW-ERKPM0414-PT-S-0810

Confectioneerbare connector

M12 Power

Contraconnector M12 × 1, recht

Bestelnummer: 100026334
    • T-codering
    • Metalen montagemoer
    • Schroef-/klemaansluiting
    • 4-polig
    • Kabeldiameter: 8,0 … 10,0 mm
    • Klemvermogen:
      • max. 1,5 mm² of 16 AWG (met adereindhuls)
      • max. 2,5 mm² of 14 AWG (zonder adereindhuls)
#

Algemene gegevens

EAN 4047101537048
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 30  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen 4
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 8…10 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.75…1.5 mm²
Stroombelastbaarheid 12 A
Certificaten cULus erkend

Aansluittoebehoren

100003332

Aansluittoebehoren - voeding

100038858

Select Country

Turck worldwide

to top