Product VH3-M12T-M4-3F4
Splitters voor voeding
Grote H-verdeler
Bestelnummer: 100028593- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 4-polig, T-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Algemene gegevens
EAN | 4047101540994 |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 116 g |
Technische gegevens
Toepassing | Voeding |
Uitvoering | H-verdeler |
Connector A | Connector, M12 × 1, T-gecodeerd |
Connector B | Contraconnector, M12 × 1, T-gecodeerd |
Nominale spanning | 63 V |
Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productcatalogus
Productoverzicht
Aansluittoebehoren
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936171 |
![]() |
RKP46PTB-2-RSP46PTB/TXL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, T-gecodeerd; M12-connector, recht, 4-polig, T-gecodeerd; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
100004536 |
![]() |
FW-ERKPM0414-PT-S-0810
Confectioneerbare contraconnector, M12-power, T-gecodeerd, recht, 4-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 10 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100026334 |
![]() |
FW-ERSPM0414-PT-S-0810
Confectioneerbare connector, M12-power, T-gecodeerd, recht, 4-polig, schroefklemaansluiting, kabeldiameter 8,0 tot 10 mm, aderdoorsnede/klemvermogen 1,5 tot 2,5 mm², kunststof behuizing, metalen montagemoer |
100026335 |
Aansluittoebehoren - voeding
![]() |
RKP46PTA-2-RSP46PTA/TXL | 100038868 |