Product  RSS46PTB-0.5/TXL

Voedingskabel - M12-voeding

Aansluitkabel

Bestelnummer: 100031470
    • M12-connector, T-gecodeerd, recht, 4-polig
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: zwart
    • Zeer goede bestendigheid tegen oliën, koelvloeistof, smeermiddelen en emulsies
    • Geschikt voor gebruik in sleepleidingen
    • Vibratie- en stootvast
    • Onontvlambaar
    • Halogeenvrij
    • RoHS-conform
    • UL-certificaat
    • Beschermingsklasse: IP65, IP67, IP69K
    • kabellengte: 0,5 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101578188
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- stroomvoeding, spannings-
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Toepassing Voeding
Uitvoering Connection Cable
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, T-gecodeerd
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPE, Zwart
Wartelmoer/-bout Messing, CuZn, Vernikkeld
Stroombelastbaarheid 16 A
Kabeldiameter Ø  7.4 mm
Kabellengte 0.50 m
Kabelmantel PUR, Zwart
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP69K
Bijzondere eigenschappen Geschikt voor sleepkettingen
Certificaten cULus

Aansluittoebehoren

100048170
100028589
100026334
100028593
100028581

Select Country

Turck worldwide

to top