Product BIM-NST-Y1X
Magneetveldsensor
Voor pneumatische cilinders
Bestelnummer: 1058400- kunststof, PA12‐GF30
- magneet-inductieve sensor
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20
- SIL 2 (modus voor lage vraag) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 bij HFT0
- SIL 3 (modus voor volledige vraag) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 met redundante configuratie HFT1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101064223 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 70 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 28 x 17 x 14 mm, NST |
| Cilinderbouwvorm | T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
KLN3
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op cilinders met zwaluwstaartgroef of T-groefcilinders; klembreedte 5,2…13,5 mm; Materiaal: Aluminium geanodiseerd |
6970504 |
|
KLF1
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders met uitwendige zwaluwstaartgeleiding; voor alle cilinderdiameters, materiaal: Aluminium geanodiseerd |
6970401 |
|
KLF2
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op profielcilinders (IMI Norgren); cilinderdiameter: 32…100 mm; materiaal: Aluminium geanodiseerd |
6970402 |
|
SMC-325
Klemstuk voor montage van magneetveldsensoren op SMC-cilinders; klembreedte 4 mm; materiaal: Aluminium geanodiseerd |
A3106 |
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |