Product WLB32ZC850PBQMEF
Lineaire ledlamp
In de metalen behuizing
Bestelnummer: 3089951Altern. bestelnummer : 89951
- In cascade monteerbaar
- AAN/UIT schakelaar
- bedrijfsspanning: 90…264 VAC
- landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland,Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
- Kleur: Wit

Algemene gegevens
| EAN | 662488899516 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27119002 -/- werklamp |
| Goederencode | 94054239900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 1117 g |
Technische gegevens
| Functie | Work light strip |
| Lichtsoort | wit |
| Aantal kleuren/segmenten | 1 |
| Dimbaar | 2-traps |
| In cascade monteerbaar | Ja |
| Elektrische aansluiting | Connector |
| Materiaal behuizing | metaal, AL |
| Window material | Polycarbonaat, diffuus |
| Omgevingstemperatuur | -25…+45 °C |
| Beschermingsgraad | IP50 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Productflyer
Montagetoebehoren
|
LMBWLB32
Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen |
3090623 |
|
LMBWLB32MAG
Klikbevestiging voor WLB32 werklap, voor bevestiging aan metalen oppervlakken |
3087851 |
Aansluittoebehoren
|
LQMAC-306EF
aansluitkabel, 3-polig, op CEE 7/7 connector (IEC type E of F), voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje, Turkije |
3086709 |
|
LQMAC-306
aansluitkabel, 3-aderig, draad |
3086779 |