Product  WLS27CW430DSPWMQ

Lineaire ledlamp

In de kunststof behuizing

Bestelnummer: 3095871

Altern. bestelnummer : 95871

    • Cilindervormig verlicht vlak
    • Cascadeerbaar
    • Bedrijfsspanning: 12…30 VDC
    • Beschermingsklasse IP67 en IP69K
    • M12 × 1 connector, recht, 4-polig
    • Lichtlengte L1: 427 mm
    • Lengte behuizing L2: 501 mm
    • Kleur: Wit
    • connector, recht, M12 x 1, 4-polig
    • dimbaar via PWM-ingang
    • FDA conform
    • 2x LMBWLS27EC klikbevestiging meegeleverd
#

Algemene gegevens

EAN 662488958718
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27119002 -/- werklamp
Goederencode 94054231000
Land van herkomst MX
Gewicht 350  g

Technische gegevens

Functie Work light strip
Lichtsoort wit
Aantal kleuren/segmenten 1
Dimbaar PWM
In cascade monteerbaar Ja
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, FDA copolyester
Window material Copolyester, diffuus
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP66/IP67/IP69

Montagetoebehoren

3094776
3094775
3094774
3094773

Aansluittoebehoren

6933455
6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top