Product  NI25U-CK40-ADZ30X2-B3131

Inductieve sensor

Bestelnummer: 4280230
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • connector, 1/2"
#

Algemene gegevens

EAN 4047101094060
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 151  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 65 x 40 x 40 mm, CK40
Nominale schakelafstand 25 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.010 kHz
Elektrische aansluiting Connector, 1/2″
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6901318

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top