Product  RJ45S-RJ45S-4414-40M

kabel voor Industrial Ethernet

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6441442
    • Ethernetkabel: 4-polig, AWG 26
    • CAT 5E volgens ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
    • Mantelmateriaal: PUR
    • Mantelkleur: groen
    • Afscherming: met aluminium gelamineerde polyesterfolie, gevlochten koper
    • Manteldiameter: 4,8 mm
    • Geschikt voor kabelrupsen
    • Uv-bestendig
    • Oliebestendig volgens IEC 60811-2-1 en DIN VDE 0282 deel 10
    • Siliconen-, pvc- en LABS-vrij
    • Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
    • Vlamvertragend volgens IEC 60332-1-2
    • Certificaat: cULus
    • Conform RoHS
    • Beschermingsklasse IP67
    • RJ45-connector, recht, 4-polig
    • RJ45-connector, recht, 4-polig
    • kabellengte: 40 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101433487
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27060307 -/- buskabel
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CZ
Gewicht 1194  g

Technische gegevens

Toepassing Data
Uitvoering Extension Cable
Connector A Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Connector B Connector, RJ45, Recht
Aantal polen 4
Greep Kunststof, TPU, UL 94
Netwerkprotocol Ethernet
Nominale spanning 42 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Kabeldiameter Ø  4.8 mm
Kabellengte 40.0 m
Kabelmantel PUR, Groen
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP20
Certificaten cULus

Select Country

Turck worldwide

to top