HMI-bedienapparaten

HMI-bedienapparaten

De HMI-besturingen van de TX500-serie beschikken over een hoogwaardig display met schitterende graphics, resistieve touch en een moderne processor. Zij zijn ideaal voor gebruik in kleine tot middelgrote machines, waarbij more...


De HMI-besturingen van de TX500-serie beschikken over een hoogwaardig display met schitterende graphics, resistieve touch en een moderne processor. Zij zijn ideaal voor gebruik in kleine tot middelgrote machines, waarbij de processen ter plaatse gestuurd, bediend en geobserveerd moeten worden. De CODESYS 3 besturing van de TX500 beschikt over de functies PROFINET controller, EtherNet/IP-scanner en Modbus TCP- alsook Modbus RTU-master. Bij de beide Modbus-protocollen kunnen de HMI's ook als slave worden gebruikt. Als visualisering wordt de CODESYS 3 target-visualisatie gebruikt. less...

Select Country

Turck worldwide