Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

WIJ CREËREN RUIMTE IN SCHAKELKASTEN

IMXK interface apparaten voor gebruik in modulaire machines en compacte schakelkasten

LEES MEER

IMXK: Compacte interfacetechnologie voor modulaire automatisering

Procestechnologie maakt nu volledig deel uit van de trend naar modularisering. De compacte installatiemodules verkorten de inbedrijfstellingstijd voor eindklanten en de doorlooptijd voor installatiebouwers en bieden beiden een grotere flexibiliteit. Het installeren van een grote schakelkast voor elke module is echter niet efficiënt.

Met de introductie van de IMXK-serie zijn voor het eerst scheidingsschakelversterkers en analoge signaalisolatoren op de markt gebracht die speciaal zijn ontwikkeld voor inbouw in schakelkasten met een geringe diepte. Met hun 12,5 millimeter zijn deze interface apparaten even smal als conventionele IMX-apparaten en met een dikte van slechts 77 millimeter passen ze perfect in compacte schakelkasten en andere schakelkastoplossingen voor modulaire processystemen. 

35% minder montagediepte dan conventionele scheidingsschakelversterkers.

Minder is soms meer - vooral wanneer het gaat om de installatie van signaalscheiders in kleine schakelkasten. Veel compacte schakelkasten en kleine behuizingen van bekende kastfabrikanten hebben slechts een dikte van 80 of 150 millimeter. Conventionele scheidingsschakelversterkers en andere apparaten voor de stroomvoorziening in gevaarlijke gebieden passen niet in deze behuizingen.

De volledige serie IMXK interfaces is slechts 77 millimeter diep en met 12,5 millimeter even slank als standaard IMX apparaten. IMXK interface apparaten ondersteunen de trend naar kleine flexibele schakelbehuizingen. De IMXK serie doet qua meetnauwkeurigheid, snelheid en andere belangrijke gegevens niet onder voor grote IMX apparaten.  

Altijd up-to-date met de nieuwste technologie — al meer dan 50 jaar

Turck lanceerde zijn eerste product in 1965: Een interface apparaat. En hoewel de apparaten van Turck de afgelopen 50 jaar steeds nauwkeuriger, sneller en compacter zijn geworden, vervullen ze allemaal nog steeds dezelfde taken: apparaten van stroom voorzien, signalen doorgeven, circuits uitschakelen en vooral uw installatie veilig houden.

Webinar: Interface technologie - Investeer aan de veilige kant

Hoe sluit interfacetechnologie aan bij markttrends zoals digitalisering, modularisering en gedecentraliseerde automatisering? Wat waren de belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van de interfacetechnologie? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je van Klaus Ebinger, Director Product Management Interface Technology, in ons opgenomen webinar getiteld "InterfaceTechnology - Invest on the safe side".

Tijdens deze webinar van 45 minuten komen onderwerpen aan bod als:

  • taken van interfaceapparaten: beschermen, isoleren, voeden en transformeren
  • explosiebeveiliging, compacte behuizing, verwijderbare klemmenblokken, galvanische isolatie in IP67
  • hoge kanaaldichtheid, installatie op gevaarlijke locaties, installatie buiten de schakelkast,
  • continue signaalverwerking van de sensor naar de PLC zonder de infrastructuur te wijzigen

Whitepaper: Vijf strategieën voor het vermijden van hotspots in schakelkasten

De whitepaper geeft informatie over de oorzaken van overmatige warmteontwikkeling in schakelkasten en identificeert de daaruit voortvloeiende problemen. Als mogelijke oplossingen worden vijf strategieën voor schakelkastmontage aangereikt. Ontdek welke strategie geschikt is om de warmteontwikkeling in uw schakelkast te regelen.

Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties

Compacte interfacetechnologie in modulaire procesinstallaties verkort de time-to-market aanzienlijk.

MEER WETEN

Compact in de schakelkast

De IMX12 scheidingsschakelversterkers en IM36 potentiometerversterkers besparen ruimte in de schakelkasten van de Duitse fabrikant Wilhelm Niemann Maschinenfabrik die in gevaarlijke gebieden worden gebruikt.

LEES MEER

Meten, scheiden, voeden: Turck interface technologie werkt naadloos in elke schakelkast

IMX12 voor explosiegevaarlijke omgevingen

Met hun slanke behuizing van 12,5 mm bieden de scheidingsschakelversterkers voor gevaarlijke gebieden en ex-analoge signaalscheiders van de IMX12 apparaatserie de hoogste signaaldichtheid op de markt. De ongelooflijke snelheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit van de IMX12 apparaten maakt ze ook onderscheidend op alle markten.

IM12 voor standaard toepassingen

De apparaten van de IM12 productserie verwerken digitale en analoge signalen van veldapparatuur in veilige gebieden in de farmaceutische en chemische industrie. De apparaten kunnen echter ook worden gebruikt in de fabrieksautomatisering, bijvoorbeeld voor de registratie van temperatuur of snelheid.

IMXK voor platte schakelkasten in explosiegevaarlijke omgevingen

Conventionele interface apparaten passen niet in lage schakelkasten en toch worden kleine beschermende behuizingen vaak specifiek geïnstalleerd in modulaire processystemen. Hier zijn onze IMXK apparaten ideaal: dezelfde prestaties in 35% minder diepe behuizing.

De gehele IMXK serie is goedgekeurd voor alle belangrijke internationale markten.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier! 

Vraag het aan een expert

Klaus Ebinger en zijn productmanagementteam zullen uw vragen over interfacetechnologie beantwoorden, explosiebeveiliging en schakelkastbouw. Vul ons contactformulier in en laat u adviseren.

Klaus Ebinger

Director Product Management Interface Technologie

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven