Your Global Automation Partner

 

DIGITALE ROLLENBANEN

Modularisatie en digitalisering verhogen de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw rollenbaantechnologie

De beste manier om aan de snel veranderende eisen van uw klanten te voldoen, is door gebruik te maken van modulaire, flexibel schaalbare rollenbanen. Als deze dan ook nog eens zeer beschikbaar moeten zijn en zonder tegendruk moeten werken, is een efficiënte digitaliseringsstrategie onmisbaar. De trend verschuift van centraal aangestuurde en aangedreven lijnen naar gedecentraliseerde besturingsmodules en rolmotoren direct ter plaatse.

Toekomstgerichte rollenbaantechnologie kan worden gemoduleerd met:

  • Blok I/O-modules met geïntegreerde MDR-besturing via CAN
  • 24 en 48 volt IP67-voedingen met M12-voeding
  • Ethernet-switches in IP20 of IP67
  • IP67-veiligheidsbesturingen

De toekomst van rollenbaantechnologie — modulair en gedecentraliseerd!

Webinar: Digitale rollenbaantechnologie – flexibel, schaalbaar, beschikbaar!

Snel veranderende eisen van klanten, complexere toeleveringsketens en toenemende druk voor efficiëntie zijn belangrijke uitdagingen in de intralogistiek. In de opname van onze webinar kunt u leren hoe modularisering en digitalisering van uw transportbandtechnologie deze hindernissen overwinnen. Ontdek hoe slimme automatiseringstechnologie uw processen optimaliseert, de flexibiliteit verhoogt, de schaalbaarheid verbetert en de beschikbaarheid maximaliseert.

 

Hoe de flexibiliteit, schaalbaarheid en beschikbaarheid van uw rollenbaantechnologie te verhogen

Modularisatie en digitalisering 

  • Modulaire rollenbanen met gedecentraliseerde besturingsconcepten zonder schakelkasten zorgen voor eenvoudige schaalbaarheid, korte cyclustijden en hogere beschikbaarheid van de installatie. 
  • Volledige digitalisering van de rollenbanen maakt de acquisitie van statusgegevens, toegang tot sensoren/actuatoren en flexibele besturing mogelijk, bijvoorbeeld voor transport zonder opstoppingen. 

Rolmotorcontroller TBEN-LL-4RMC  

  • Blok I/O-module met multiprotocol Ethernet bestuurt lokaal vier CAN-rolmotoren en integreert tegelijkertijd sensoren en actuatoren via universele DXP-poorten. 
  • IP67-voedingen met 24 en 48 volt, M12-voeding en snap-on connectoren vergemakkelijken het ontwerp en de constructie van autonome rollenbaantechnologiemodules. 

Conditiebewaking voor preventief onderhoud 

  • Conditiebewakingsgegevens zoals stroomverbruik, snelheid of bedrijfsuren worden op de motor verzameld en geëvalueerd in onze eigen systemen of in TAS Cloud.
  • Continue procesgegevensbewaking en -optimalisatie maakt voorspellend onderhoud mogelijk en garandeert hoge betrouwbaarheid, lagere kosten en maximale beschikbaarheid. 

IIoT-serviceplatform Turck Automation Suite (TAS)  

  • TAS vereenvoudigt het updatebeheer van motoren en de inbedrijfstelling van Turck-apparaten in industriële Ethernet-netwerken, inclusief ARGEE, BEEP, Codesys en IO-Link-toepassingen. 
  • TAS Cloud biedt continue bewaking, cloudgebaseerde gegevensopslag en -verwerking, en programmering en tracking van individuele onderhoudsplannen. 

Met deze producten digitaliseert u uw rollenbaan

Veiligheidsblok I/O-modules

Veilige blok I/O-modules in IP67 besturen veiligheidsgerelateerde toepassingen direct op de rollerbaan via Profisafe of CIP Safety — gedecentraliseerd en met korte reactietijden. 

Turnkey RFID-tunnels/poorten

Turnkey UHF RFID-tunnels voor rollerbanen en poorten voor inkomende/uitgaande goederen zijn direct klaar voor gebruik en kunnen flexibel worden geïntegreerd – nauwkeurige tracking in de intralogistiek.

Betrouwbare Ethernet-switches 

Betrouwbare Ethernet-switches — of het nu IP20 of IP67 is, beheerd of onbeheerd — in ringtopologie vormen de basis voor krachtige en veilige netwerken en modulaire rollerbaanroutes.

Geavanceerde connectiviteit 

Geavanceerde verbindingstechnologie, vooral met quick-connect M12, vermindert de bekabelingskosten en vergemakkelijkt de modularisatie.

Slimme blok I/O-modules 

Slimme blok I/O-modules met ARGEE-logica nemen gedecentraliseerde besturingstaken over en TBEN-LL-4RMC-modules besturen CAN-rolmotoren.

Gedecentraliseerde voedingen 

Gedecentraliseerde geschakelde voedingen zorgen voor de stroomvoorziening in modulaire systemen van -25 tot +70 °C — storingsvrij dankzij geen-belasting, overbelasting en kortsluitbeveiliging.

Veelzijdige optische sensoren 

Veelzijdige optische sensoren in talrijke varianten en ontwerpen detecteren alle vormen van goederen en containers zonder contact met bijzonder snelle reactietijden.

Variabele signaallampen 

Variabele signaallampen en optische displays met LED-technologie geven de proces- en machinestatus duidelijk zichtbaar en taalneutraal aan — zelfs akoestisch.

Uitgebreid veiligheidsportfolio

Een uitgebreid veiligheidsportfolio, van veiligheidslichtschermen tot veiligheidsbesturingen, maakt op maat gemaakte oplossingen mogelijk voor maximale machineveiligheid bij volledige prestaties.

Bezoek onze Webshop

Ontdek automatiseringsoplossingen voor uw digitale transformatie. Bezoek onze Global Automation Webshop om catalogusprijzen, individuele kortingen, de beschikbaarheid van voorraad en het eenvoudig bestellen van automatiseringsoplossingen. Industriële innovatie start hier!

Vraag een expert 

Wilt u meer weten over hoe u kunt profiteren van de digitalisering van uw rollenbanen? Gebruik dan eenvoudig ons contactformulier. Ik adviseer u graag.

Onze expert voor digitale rollenbanen 

Frank Morassi, Vertical Sales Manager Intralogistics

Selecteer een aanhef

Geef uw voornaam in

Geef uw achternaam in

Geef uw bedrijfsnaam in

Geef uw stad in

Geef uw land in

Geef uw emailadres in

Geef uw telefoon nummer in

Lees a.u.b. het privacybeleid en vink het selectievakje aan

* verplicht

more@TURCK Special: Intralogistiek in de praktijk

more@TURCK Special: Intralogistiek in de praktijk

Ontdek de nieuwste intralogistieke trends zoals “Digital Conveyor Lines” en inspirerende case studies in het huidige nummer van more@TURCK magazine! Ontdek hoe onze klanten hun intralogistieke processen efficiënter, flexibeler en duurzamer hebben kunnen maken met de oplossingen van Turck - en waarom ons IP67-portfolio de modularisering en digitalisering van de intralogistiek bevordert.

#DigitalInnovationPark

Het digitaal ontwerpen van industriële processen, het decentraal aansturen van applicaties waar nodig en het bruikbaar maken van relevante gegevens zijn belangrijke onderwerpen in onze reguliere Digital Innovation Park updates.

Ontdek de laatste innovaties van Turck voor Industrie 4.0 en IIoT. 

Naar boven