Please note: This is only a preview of the content. It will be published in full page context.

Turcks TBEC module is een snelle en robuuste IP67 EtherCAT RFID interface voor gedecentraliseerde automatisering

Snelle RFID I/O module voor EtherCAT

De nieuwe TBEC-interface van Turck ondersteunt RFID-toepassingen met opeenvolgende zeer snel bewegende tags en tot 128 schrijf- / leeskoppen

Turck heeft de TBEC serie toegevoegd aan haar assortiment van robuuste en compacte RFID oplossingen voor snelle interfaces met EtherCAT netwerken. De TBEC module in de volledig ingegoten kunststof behuizing biedt bescherming tot IP67/IP69K en kan worden gebruikt in een uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +70 °C. De EtherCAT RFID module maakt het mogelijk HF- en UHF-schrijf- / leeskoppen tegelijkertijd te laten werken, waardoor toepassingen met verschillende bandbreedtes worden vereenvoudigd en het benodigde inventarisassortiment wordt verkleind.

Voordelen

Minder tijd nodig voor inbedrijfstelling en bedrading

Net als alle Ethernet multiprotocolapparaten van Turck ondersteunt ook de TBEC de HF-continubusmodus, waarbij tot 32 busgeschikte HF schrijf- / leeskoppen op elk van de vier RFID kanalen kunnen worden aangesloten. In toepassingen met veel schrijf- of leesposities vermindert dit aanzienlijk de bedradingsinspanning, de kosten en de inbedrijfstellingstijd. Op de acht universele DXP I/O's kunnen sensoren, lampen of andere actuatoren worden aangesloten. Alle aansluitklemmen zijn uitgevoerd als 5-polige M12 male connectors, en de voeding (L-gecodeerd) is uitgevoerd met de toekomstbestendige M12-voedingstechnologie.

Ideaal voor gebruik in zeer snelle RFID-toepassingen

Dankzij de geïntegreerde RFID U data interface met cyclische procesdatatransmissie profiteert de gebruiker van snelle en eenvoudige toegang tot HF en UHF functies, zoals de Idle modus. De EtherCAT module is dus ideaal voor gebruik in RFID toepassingen met tags die elkaar zeer snel opvolgen, zoals hangende goederen in de materiaalverwerking.


INDUSTRIEËN


BELANGRIJKSTE FUNCTIES


GERELATEERDE CONTENT

Betrouwbare processen in productie en logistiek


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over RFID


PRODUCT DATA

Alle details over de RFID en I/O module TBEC-LL-4RFID-8DXP

Goedkeuringen, gegevensbladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Back to overview