Your Global Automation Partner
Biotech- en farmaceutische industrie: Korte Time to Market door constructie van modulaire installaties
De toenemende vraag naar farmaceutische producten stelt de biotechnologische en farmaceutische industrie voor grote uitdagingen: snel kunnen reageren op de eisen van de markt en de Time To Market (TTM) voor nieuwe installaties zo kort mogelijk maken. Maar hoe kunt u de ontwikkeling, productie en installatie van uw modules versnellen? Turck heeft het antwoord: multiprotocoltechnologie. Hiermee kunt u modules van verschillende fabrikanten vrij combineren met het besturingssysteem van de klant. Dit betekent dat u slechts één enkel gateway-model nodig heeft - ongeacht de klant.
Om aan de groeiende vraag naar medische producten te voldoen, is er een toenemende behoefte aan modulaire biofarmaceutische installaties die overal ter wereld snel kunnen worden opgezet. Het gebruik van beproefde modules voor biofarmaceutische installaties met een identiek ontwerp bespaart de moeite die nodig is voor de engineering van de installatie - en dus tijd en geld. De bouw van modulaire installaties in de farmaceutische industrie profiteert van de toenemende standaardisering van componenten.
Precies hier komen de voordelen van Turcks multiprotocol I/O-oplossingen voor machine- en installatiebouw het best tot hun recht. Uw klanten houden vast aan hun specifieke installatienormen, zodat u strategieën voor de integratie van de skids moet ontwikkelen en implementeren. Met de multiprotocol gateway van Turcks kunnen uw modules in Profinet-, Ethernet/IP- en Modbus TCP-netwerken worden gebruikt zonder dat de hardware hoeft te worden aangepast. Dit betekent dat u maar één gatewaymodel nodig hebt - ongeacht de klant. U profiteert van kortere ontwikkelings- en doorlooptijden en lagere voorraadkosten. Tegelijkertijd stelt u uw klanten in staat om ook een aanzienlijk kortere time-to-market te realiseren.
Snelle inbedrijfstelling
Hoge beschikbaarheid
Modularisering en standaardisering
De interfaces zijn doorslaggevend voor de hoge flexibiliteit door modularisering. Hun standaardisatie garandeert de uitwisselbaarheid en combineerbaarheid van skids. Wanneer uw modules uitgerust zijn met Turcks multiprotocolgateway, dan maken ze automatisch verbinding met elk besturingssysteem van de eindklant. Dit betekent dat u slechts één gateway-model nodig hebt - ongeacht de klant. Dankzij I/O-Link of RFID is de handling eenvoudiger dan ooit. Dit verkort uw leveringstermijnen en stelt u in staat sneller aan de behoeften van uw klanten te voldoen.
Wat is multiprotocol Ethernet?
De multiprotocol-apparaten van Turck passen zich automatisch aan het in het netwerk gesproken Ethernet-protocol aan - en dit bij elke opstart. Multiprotocol-apparaten ondersteunen de protocollen Profinet, Modbus TCP en EtherNet/IP. Het I/O-programma van Turck is ook bijna algemeen verkrijgbaar met multiprotocoltechnologie, inclusief compacte blok-I/O-modules evenals flexibele modulaire systemen - voor gebruik in de schakelkast (IP20) of voor gebruik direct in het veld (IP67). Turck biedt multiprotocol-apparaten voor de gateways van de BL20-serie voor schakelkastmontage en voor de BL67-serie voor veldmontage. IP20- en IP67-blok-I/O-modules, waaronder de ruimtebesparende BL compact-serie, zijn ook verkrijgbaar als multiprotocol-apparaten.
Multiprotocol Ethernet gateways en blok-I/O's
Turck biedt krachtige oplossingen om de gegevensstroom efficiënt te capteren en bestaande machines en producten klaar te maken voor de toekomst. Dankzij sleuteltechnologieën op het gebied van veldbussen, RFID, sensortechnologie of connectiviteit, zoals NAT-routing, IO-Link of multiprotocol-Ethernet, kunnen de oplossingen van Turck probleemloos worden gebruikt voor de interactie tussen OT en IT. Terwijl RFID en IO-Link bijdragen tot een grotere flexibiliteit en procesbetrouwbaarheid, worden de diagnosedata van een module via IO-Link aan de sturing doorgegeven voor kwaliteitsborgingsdoeleinden. Met RFID of IO-Link kunnen de modules ook sneller in het besturingssysteem worden herkend via de multiprotocol-gateway.
Toepassingsvoorbeelden van hoe gebruikers profiteren van modulaire installatiebouw in de farmaceutische industrie – praktisch en leerzaam.
Alle I/O-modules met Turck multiprotocol Ethernet beschikken standaard over besturingslogica. Via de ARGEE programmeerinterface worden eenvoudige besturingsfuncties op de module geprogrammeerd en door de module uitgevoerd - zonder programmacode te schrijven, zonder extra kosten.
Het IO-Link gamma van Turck is allesomvattend. Als totaalleverancier van apparaat tot master garandeert Turck een eenvoudige integratie van IO-Link apparaten in de besturingsomgeving.
Of het nu in de schakelkast is of direct in het veld als een compleet systeem in IP67, RFID-technologie kan de besluitvormingstaken en informatie decentraliseren en zo bijdragen tot een grotere flexibiliteit en procesveiligheid.
De FLC-technologie van Turck brengt besturingslogica naar het veldniveau. De webgebaseerde programmeeromgeving ARGEE voegt logische functionaliteit toe aan de blok-I/O-modules van Turck met een multiprotocol Ethernet-platform. Hierdoor worden I/O-modules field logic controllers (FLC's). Programmering en configuratie kunnen zonder software-installatie worden uitgevoerd.
Netwerken met maximaal 33 TBEN-modules (1 master, 32 slaves) en maximaal 480 bytes aan data kunnen via één IP-adres in Profinet-, Ethernet/IP- en Modbus TCP-netwerken met de PLC worden verbonden - dankzij het Turck Backplane Ethernet Extension Protocol of kortweg BEEP.
De Cloud Solutions van Turck zijn geoptimaliseerd voor industrieel gebruik en bieden toepassingsspecifieke diensten voor transparantie van uw installaties. Gegevens kunnen natuurlijk ook op uw locatie in data lakes worden opgeslagen. Kom meer te weten over flexibele monitoring en Edge Controllers met gecodeerde communicatie.