Car Body Detectie in automobiel productie

End-to-end gebruik van RFID voor de identificatie van auto's

Digitale productie en logistiek in de auto-industrie vereisen te allen tijde informatie over elk individueel voertuig: identificatienummer, huidig productiegebied, carrosserievorm, lakwerk, motor of uitrusting moeten geautomatiseerd en betrouwbaar geregistreerd kunnen worden. De grootste uitdaging hier wordt gevormd door autonoom opererende ambachten, omdat deze over het algemeen verschillende identificatietechnologieën gebruiken, wat de netwerkmogelijkheden van de productieruimten ernstig beperkt. In sommige gevallen worden voertuiggegevens nog steeds op papier geregistreerd. Er is dus geen gecentraliseerde registratie van voertuiginformatie, waardoor consistente voertuigidentificatie in alle bedrijven vrijwel onmogelijk is. Bovendien moeten de verschillende identificatietechnologieën onderhouden worden, wat extra kosten met zich meebrengt.

Voordelen

  • Systeemoverschrijdende identificatie met slechts één tag
  • Maximale detectiesnelheid dankzij polarisatieschakeling
  • Minimale installatie-inspanning dankzij Power over Ethernet (PoE) en geïntegreerde I/O's

  • In metalen omgevingen zorgt de Q300 middels polaristieschakeling voor maximale acquisitiesbelheid

  • Een enkele ethernet kabel volstaat voor de elektrische installatie van de Q300

Identificatie met één enkele gegevensdrager

Vanaf de eerste productiestap in de carrosseriehal wordt elk voertuig uitgerust met een bijzonder bestendige RFID-datadrager die geschikt is voor directe montage op metaal. De duurzame, op PCB gebaseerde hard-tag wordt gemonteerd op de rechter achterkant van de carrosserie en begeleidt het voertuig vanaf de eerste productiestap via de spuiterij tot assemblage, picking en levering. De hogetemperatuurdatadrager heeft een uitgebreid EPC-geheugen van 56 bytes voor het volgen van lange serienummers (zoals het VIN) en een uitgebreid vrij bruikbaar geheugen van 256 bytes voor het chronologisch registreren van het productieproces en de onderdelen tot aan de eindassemblage.

Gestandaardiseerde gegevens voor intelligente productie

De Hard Tag maakt end-to-end gedigitaliseerde productie en logistiek mogelijk. De gegevens van alle activiteiten worden centraal geregistreerd op het voertuig. Er is slechts één identificatietechnologie nodig en alleen deze hoeft onderhouden te worden. Elke handel kan informatie van de RFID-transponderchip lezen, maar er ook nieuwe gegevens op opslaan. Op deze manier zorgt gestandaardiseerde voertuiginformatie op de gegevensdrager voor een handelsoverschrijdende identificatie van het voertuig.

Maximale opnamesnelheid van tags

Een Q150 RFID UHF lezer in de buurt van het betreffende werkstation zorgt voor een maximale detectie van de tags. De polarisatieomschakeling zorgt ervoor dat tags op verschillende polarisatieniveaus worden gedetecteerd en garandeert zo een betrouwbare detectie van de tags in elke positie. De Q150-EN UHF-lezer kan onmiddellijk en zonder tussenkomst van de gebruiker in de drie Ethernet-netwerken Profinet Ethernet/IP of Modbus TCP worden gebruikt, terwijl de Q150-EC via de EtherCat-interface kan worden geïntegreerd. Dit is een groot voordeel voor internationale fabrikanten met besturingssystemen uit verschillende netwerken. De Q150-EN versie maakt zelfs een aparte voeding overbodig dankzij Power over Ethernet. De Q150 RFID-lezer kan via Ethernet rechtstreeks worden aangesloten op besturingen of andere systemen. Gebruikers hebben geen extra interface nodig. Dit betekent dat er zeer weinig ingegrepen hoeft te worden in de bestaande toepassing. Dankzij zijn flexibiliteit verhoogt de Q150 de investeringszekerheid van de UHF-toepassing.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven