Detectie van harde schijven

Glanzend materiaal vormt geen probleem voor de Q3X en Q4X sensoren, die kunnen bepalen of harde schijven correct zijn geplaatst

Het is een uitdaging om te detecteren of glanzende schijven correct zijn geplaatst. Omdat schijfoppervlakken glanzend zijn, hebben veel sensoren moeite met het detecteren of een harde schijf correct geplaatst is.

Als oplossing worden de Q3X en Q4X sensoren boven een lopende band geïnstalleerd die harde schijven transporteert. Typisch, vormt glanzend materiaal een probleem voor conventionele sensoren. Zowel de Q3X als de Q4X zijn echter ontworpen om glanzende oppervlakken met een grote verscheidenheid aan kleuren, texturen en materialen te detecteren. Wanneer de detectiestraal op een verticaal spiegelend oppervlak wordt gericht, zoals een juist geplaatste harde schijf, kan de sensor bepalen of de schijf niet correct is geplaatst.

Voordelen

  • Detectie van glanzende oppervlakken met een verscheidenheid aan kleuren, texturen en materialen
  • Flexibele montage dankzij detectiebereiken tot 300 mm

  • Een geschikt paar om uit te kiezen: de Q3X en Q4X zijn ontworpen om glimmende oppervlakken te detecteren

  • Beide sensoren bieden robuuste behuizingen en zijn geschikt voor omgevingen met snijvloeistoffen en oliën

Meetbereik tot 300 mm

Deze hoogwaardige sensoren hebben een gemakkelijk af te lezen display en kunnen op enkele centimeters afstand van het doel liggen en toch kleinere onderdelen detecteren. Elke sensor heeft een betrouwbaar detectiebereik tot 300 mm. Ze werken ook buitengewoon goed in omstandigheden met zeer kleine contrastverschillen.

 

Select Country

Turck worldwide

Naar boven