Efficiënte koeling van industriële ovens met FS+ stromingssensoren van Turck

Turck's FS+ stromingssensoren zorgen voor efficiënte koeling van industriële ovens door real-time bewaking van stroming en temperatuur

Een Chinese fabrikant van industriële ovens stond voor de uitdaging om het energieverbruik van gesloten industriële ovens te verminderen en tegelijkertijd te voldoen aan de milieueisen en de bewaking van het koelcircuit te verbeteren. Er werd gekozen voor de FS+ stromingssensor uit de Fluid+ sensorreeks van Turck, die tegelijkertijd de temperatuur van een medium en de stroming detecteert en zo de koelingsefficiëntie in real-time optimaliseert - terwijl het energieverbruik daalt. Met behulp van IO-Link communicatie zorgen de sensoren voor end-to-end gegevenstransparantie, waardoor voorspellend onderhoud voor het systeem mogelijk is.

  • Turck's FS+ sensoren worden geïnstalleerd aan de inlaat- en uitlaatzijde van elke koelcircuitleiding

  • Relevante procesgegevens en meetwaarden worden via Turck's IO-Link master naar de besturing verzonden

  • De sensorbehuizing kan 340° vrij worden gedraaid, waardoor het display gemakkelijk kan worden uitgelijnd

Een bekend industrieel bedrijf in China is gespecialiseerd in onderzoek, ontwikkeling en productie van hightech materialen en speciale industriële ovens voor verschillende gebieden en toepassingen. Deze omvatten de productie van keramische composieten, de warmtebehandeling en verdichting van werkstukken in vacuüm en afvalverbranding of -verwerking. De gebruikte materialen, zoals metalen, keramiek, kunststoffen of mineralen, worden verwerkt in hoge temperatuur- en hogedrukovens onder extreme temperaturen tot 2.600 °C en drukken tot 25 MPa.

Gesloten industriële ovens zijn energiezuiniger en milieuvriendelijker dan open ovens. Het koelen van een gesloten hogetemperatuur- en hogedrukoven is echter een uitdaging vanwege de hogere verbrandingstemperaturen. Voor een veilige en efficiënte werking van de ovens moeten het debiet en de temperatuur van het koelwater en het energieverbruik constant bewaakt en geregeld worden. De FS+ stromingssensoren van Turck zijn ideaal voor deze toepassing, omdat ze naast het debiet ook de temperatuur van het koelmedium kunnen bewaken.

FS+ alles-in-één oplossing

Omdat de stromingssensoren van de FS+ serie het calorimetrische principe gebruiken om vloeibare media te bewaken, maken ze het ook mogelijk om naast het debiet continu de temperatuur van het medium te bewaken. Meet- en procesgegevens en relevante diagnostische informatie worden via IO-Link van de sensor naar de controller verzonden. De FS+ stromingssensoren werden geïnstalleerd aan het inlaat- en uitlaatuiteinde van elke lijn om de prestaties van het koelcircuit te controleren.

Met een temperatuurmeetbereik tot 85 °C, een drukbestendigheid tot 300 bar en de mogelijkheid om stromingssnelheden tot 3 m/s te meten, voldoen de FS+ stromingssensoren aan alle eisen van de klant voor deze toepassing. Dankzij de hoge beschermingsgraad IP6K7 en IP69K kunnen de apparaten ook betrouwbaar worden gebruikt in veeleisende omgevingen met hoge temperaturen en stof. Nog een voordeel: de behuizing van de FS+ sensor kan 340° worden gedraaid zodat de oriëntatie van het weergaveveld en de elektrische interface optimaal kunnen worden aangepast wanneer de sensor wordt geïnstalleerd.

Eenvoudige inbedrijfstelling en bediening

De Quick Teach en Delta Flow functionaliteit van de FS+ biedt twee functies die de inbedrijfstelling vergemakkelijken. Delta Flow zorgt ervoor dat de teach-in pas wordt uitgevoerd als de temperatuursonde volledig is opgewarmd en er een constante flow aanwezig is. De sensor biedt ook een aantal praktische functies, zoals een vergrendelingsmechanisme dat voorkomt dat de gebruiker de sensor per ongeluk bedient. De gebruiker profiteert ook van een M18x1,5 adapter op de sensorbehuizing. Bovendien kan de sensor worden aangepast aan verschillende procesaansluitingen met verschillende schroefdraden.

Voorspellend onderhoud met IO-Link

Door proces- en diagnose-informatie direct in het veld te verwerken, wordt het besturingssysteem op een hoger niveau minder belast, wat de efficiëntie van het systeem verbetert en dus de kosten verlaagt. Het verzamelen en analyseren van proces- en diagnose-informatie vormt de basis voor voorspellend systeemonderhoud, zodat problemen vroegtijdig worden opgespoord.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven