Toegangscontrole voor beschermde gebieden

Stand-alone RFID-systeem beschermt op betrouwbare wijze tegen ongeoorloofde toegang tot beveiligde zones

In veel productie- en logistieke omgevingen zijn er beschermde zones of kasten die beveiligd moeten worden tegen ongeoorloofde toegang. Voor lage en middelhoge beveiligingsniveaus worden vaak cilindersloten gebruikt. Het nadeel van deze aanpak is echter dat voor elk slot een aparte sleutel nodig kan zijn.

Kosteneffectieve deurbesturing

IO-Link schrijf-/leesapparaten met wachtwoordbeveiliging en single I/O mode (SIO) bieden een kosteneffectief alternatief. Eerst moet een wachtwoord worden geschreven naar de SLIX2-chip op een conventionele RFID-lezer; ditzelfde wachtwoord wordt ook opgeslagen in de IO-Link lezer.

Voordelen

  • Kosteneffectieve oplossing omdat er geen controller of interface nodig is
  • Verhoogd veiligheidsniveau voor gevoelige zones 
  • Gemakkelijk achteraf aan te brengen omdat alleen een stroomvoorziening nodig is
  • Snelle installatie dankzij IP67 zonder schakelkast

  • Als het wachtwoord op de tag overeenkomt met wat in de lezer is opgeslagen, wordt het slot vrijgegeven

  • De tag kan alleen worden gelezen als het wachtwoord correct is

  • Verhoogd veiligheidsniveau dankzij RFID-toegangscontrole

De IO-Link lezer moet hiervoor in SIO-modus worden gebruikt. Hij schakelt naar maximaal 200 mA als het wachtwoord op de chip overeenkomt met het wachtwoord dat in de reader is opgeslagen. Het is ook niet mogelijk om de tag gewoon te dupliceren zonder het wachtwoord te kennen. 

Autonome oplossing zonder PLC of interface

De toepassing is eenvoudig achteraf uit te breiden, aangezien het lees-/schrijfapparaat geen interface, IO-Link-master of zelfs maar een PLC nodig heeft. De lezer heeft alleen een voeding nodig om via zijn schakeluitgang een relais of een deurvergrendeling vrij te geven. De drie IO-Link-lezers TN-M18-IOL2, TN-M30-IOL2 en TN-Q40-IOL2 kunnen elk voor toegangscontrole worden gebruikt.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven