Niveau detectie in flessen

M8 sensors measure precisely even through small openings

Vooral in de farmaceutische en cosmetische industrie zijn nauwkeurige vulniveaus van de individuele flessen belangrijk. Om het vulniveau te detecteren via de kleine openingen van flessen, reageerbuizen of buizen, hebben fabrikanten kleine sensoren nodig met een gericht detectiebereik.

Turck's RU10U-M08 miniatuur ultrasone sensor is bij uitstek geschikt voor deze en soortgelijke toepassingen. De compacte sensoren in 8 mm uitvoering hebben de ideale afmetingen voor niveauregeling in flessen met kleine openingen. Direct na het vullen is er een korte stop in het vulsysteem. De sensor gebruikt het moment na het vullen van de fles om het vulniveau te controleren. Hiervoor geeft hij ofwel een concrete meetwaarde aan ofwel schakelt hij wanneer het vulniveau binnen het opgegeven schakelvenster valt. Dankzij het kleine ontwerp kan de sensor de fles optimaal van bovenaf "horen". Gebruikers kunnen afzien van extra scherpstelhulpmiddelen die het reinigingsproces moeilijk maken. De fles of buis ontvangt zijn dop pas als deze controle positief is.

Voordelen

  • Het compacte ontwerp van de M8-sensoren maakt installatie in kleine ruimtes mogelijk
  • Niveaudetectie onafhankelijk van oppervlaktestructuur en kleur van het medium
  • Gladde sonische transducer voorzijde voorkomt vervuiling en afzetting van deeltjes
  • Betrouwbare niveaumeting in kleine flessen

  • De ultrasone sensor detecteert elk vloeibaar medium

  •   Niveaudetectie zelfs door kleine openingen

Select Country

Turck worldwide

Naar boven