Multitalent: Directe aansluiting van maximaal 4 externe antennes en 4 I/O's voor triggers en signalen
UHF Schrijf- / leeskop platform voor Industrie 4.0
21/18 – Directe aansluiting van externe antennes verhogen de flexibiliteit van de schrijf- / leeskoppen en vereenvoudigen poort applicaties in multiplex bedrijf
Mülheim, 7 november 2018Op de beurs SPS IPC Drives presenteert Turck het eerste apparaat in haar Q300 UHF schrijf- / leeskop familie met een Ethernet interface. Er kunnen maximaal vier externe antennes rechtstreeks op de lezer worden aangesloten, waardoor het creëren van hoogwaardige poorttoepassingen bij multiplex bedrijf aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De directe verbinding van triggers en signalen via universele I/O's vereenvoudigt ook de installatie. Met een uitgangsvermogen van maximaal 2 W kunnen de lezers zeer grote schrijf- / leesafstanden bereiken. Dankzij de selecteerbare antennepolarisatie kunnen leesgaten worden uitgesloten in elke omgeving, zelfs met een hoge output. Met de Q300-serie versterkt Turck zijn positie als systeemleverancier voor deze belangrijke Industrie 4.0 technologieën.
Dankzij de geïntegreerde Ethernet interface kunnen alle Q300 schrijf- / leeskoppen niet alleen rechtstreeks worden aangesloten op industriële controllers, ERP of andere systemen, maar kunnen ze ook een stroomvoorziening krijgen via "Power over Ethernet" (PoE). Aanvullende interfaces of industriële pc's in het veld zijn niet vereist voor de Q300-serie. Als IP67 schrijf- / leeskop ondersteunen ze de volledige scheiding tussen het productieniveau en de IT van het bedrijf.
De eerste te introduceren Turck variant is een Codesys variant. De geïntegreerde U interface van de Q300-CDS levert de gegevens rechtstreeks aan een controller. De Codesys lezer is een multiprotocol apparaat en kan dus rechtstreeks in alle netwerken worden geïntegreerd met Profinet, Ethernet / IP of een Modbus TCP master. In de loop van 2019 zal Turck vervolgens een op Linux gebaseerde variant toevoegen aan de Q300-serie, die van bijzonder belang zal zijn voor systeemintegrators. Apparaten met Windows CE en een variant met OPC-UA zullen ook volgen.
Op de beurs SPS IPC Drives presenteert Turck het eerste apparaat in haar Q300 UHF schrijf- / leeskop familie met een Ethernet interface. Er kunnen maximaal vier externe antennes rechtstreeks op de lezer worden aangesloten, waardoor het creëren van hoogwaardige poorttoepassingen bij multiplex bedrijf aanzienlijk wordt vereenvoudigd. De directe verbinding van triggers en signalen via universele I/O's vereenvoudigt ook de installatie. Met een uitgangsvermogen van maximaal 2 W kunnen de lezers zeer grote schrijf- / leesafstanden bereiken. Dankzij de selecteerbare antennepolarisatie kunnen leesgaten worden uitgesloten in elke omgeving, zelfs met een hoge output. Met de Q300-serie versterkt Turck zijn positie als systeemleverancier voor deze belangrijke Industrie 4.0 technologieën.
Dankzij de geïntegreerde Ethernet interface kunnen alle Q300 schrijf- / leeskoppen niet alleen rechtstreeks worden aangesloten op industriële controllers, ERP of andere systemen, maar kunnen ze ook een stroomvoorziening krijgen via "Power over Ethernet" (PoE). Aanvullende interfaces of industriële pc's in het veld zijn niet vereist voor de Q300-serie. Als IP67 schrijf- / leeskop ondersteunen ze de volledige scheiding tussen het productieniveau en de IT van het bedrijf.
De eerste te introduceren Turck variant is een Codesys variant. De geïntegreerde U interface van de Q300-CDS levert de gegevens rechtstreeks aan een controller. De Codesys lezer is een multiprotocol apparaat en kan dus rechtstreeks in alle netwerken worden geïntegreerd met Profinet, Ethernet / IP of een Modbus TCP master. In de loop van 2019 zal Turck vervolgens een op Linux gebaseerde variant toevoegen aan de Q300-serie, die van bijzonder belang zal zijn voor systeemintegrators. Apparaten met Windows CE en een variant met OPC-UA zullen ook volgen.
Meer informatie
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

