De robuuste LUS211 ultrasone sensoren van Turck meten niveaus in kleine tot middelgrote tanks bij procesdrukken tot 5 bar
Ultrasone niveausensoren voor kleine tot middelgrote tanks
Turck heeft haar vloeistofsensorplatform van druk-, debiet- en temperatuursensoren afgerond met robuuste ultrasone sensoren voor niveaumeting
Voor niveaumetingen in het bereik tot 40 of 130 cm is de LS+ ontwikkeld op basis van het Fluid 2.0-platform. De nieuwe LUS211 ultrasone sensoren kunnen op de procesaansluiting worden bediend bij drukken tussen 0,5 en 5 bar. Ze vormen daarmee de vierde sensorcategorie van dit robuuste Turck-platform, na de PS+ druksensoren, FS+ stromingssensoren en de TS+ temperatuursensoren, die allemaal een uniforme uitstraling hebben.
Voordelen
- Kosteneffectieve niveaudetectie voor kleinere containers
- Snelle inbedrijfstelling via Fluid 2.0 backend
- Maximale beschikbaarheid van de installatie door eenvoudige conditiebewaking
Flexibele montage dankzij draaibare sensorkop
Gebruikers profiteren van een naadloos concept voor een eenvoudigere ingebruikname, flexibele installatiemogelijkheden met een draaibare sensorkop, evenals het aanraakscherm en de doorschijnende frontkap die geen uitstekende bedieningselementen nodig heeft. Zoals alle sensoren van het Fluid 2.0 portfolio maakt ook de hoge IP67/69K beschermingsgraad het mogelijk om de LUS211 apparaten betrouwbaar te gebruiken in ongunstige omstandigheden. De continue signaalsterkte-evaluatie en de verzonken en dus beschermde sonische transducers van de niveausensoren zorgen bovendien voor een verhoogde beschikbaarheid van het systeem. Een luchtkussen voorkomt dat het medium in geval van overvulling in contact komt met de sonische transducer.
IO-Link voor directe uitvoer van niveau- of volumewaarden
De LUS211 serie is actief met de gangbare G ¾ en NPT ¾ procesaansluitingen voor een bereik van 40 en 130 cm, naar keuze met twee schakeluitgangen of met een schakelende en een analoge uitgang. Dankzij de extra IO-Link interface en de intelligente decentrale signaalvoorbewerking zijn alle varianten ook geschikt als slimme dataleverancier voor IIoT. De sensoren kunnen ook worden geparametreerd met de bestaande containergeometriegegevens via IO-Link, zodat deze direct afstand, niveau of volume als absolute waarden of als percentage kunnen weergeven.
INDUSTRIEËN
- Machine- en installatiebouw
- Automobielindustrie
- Voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie (geen mediumcontact)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- IO-Link voor output van aanvullende informatie over conditiebewaking
- Output van afstands-, niveau- of volumewaarden in absolute of procentuele zin
- Uniforme bedrijfslogica voor de hele Fluid 2.0 familie
- Meetbereik tot 40 cm of tot 130 cm
GERELATEERDE CONTENT
Vloeistof Serie: TS+ Temperatuursensoren
Meer over robuuste temperatuursensoren met IO-Link die slimme functies bieden voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
Vloeistof Serie: PS+ Druksensoren
Meer over robuuste druksensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie
Vloeistof Serie: FS+ Stromingssensoren
Meer over IO-Link stromingssensoren met Quick-Teach en Delta-Flow bewaking
PRODUCT DATA
Alle details over LS+ Ultrasone niveausensoren
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer.
Select Country
Turck worldwide