Storingsfactoren zoals stof, wind of licht vormen geen probleem voor robuuste vrij stralende LRS-radarsensoren voor niveaumetingen tot 10 meter
IO-Link radarsensoren voor niveaumeting
Turck's nieuwe LRS510 sensor familie biedt uitgebreide analyse functies voor uitdagende niveau toepassingen in tanks en silo's
De IO-Link radarsensoren van de recent ontwikkelde LRS Serie vullen het portfolio van Turck aan voor niveaumetingen in het bereik van 0,35 tot 10 meter. De nieuwe apparaten met bescherming tot IP67/69K worden vooral aanbevolen voor niveaumetingen in de fabrieksautomatisering, waarbij optische of ultrasone sensoren ongeschikt zijn vanwege storingsfactoren zoals stof, wind of licht. De vrij stralende LRS-radarsensoren bieden ook gedetailleerde analysefuncties die tot nu toe alleen mogelijk waren in de high-end radarsensoren die in de procesindustrie worden gebruikt.
Voordelen
- Kosteneffectief voor uitdagende toepassingen dankzij high-end analysefuncties
- Probleemoplosser wanneer andere sensortechnologieën hun grenzen bereiken
- Snelle inbedrijfstelling via Turck Radar Monitor
- Maximale beschikbaarheid van de installatie dankzij eenvoudige conditiebewaking
Aanvullende informatie maakt conditiebewaking eenvoudiger
De afwezigheid van een metalen geleidingsstang bevordert het gebruik in hygiënische ruimtes en vereenvoudigt de ingebruikname. Het touchpad van de LRS serie met capacitieve knoppen en een doorschijnende frontkap is gebaseerd op hetzelfde concept als Turck's Fluid 2.0 sensorplatform en maakt de uitvoer van afstands-, niveau- en volumewaarden mogelijk. De LRS sensoren zijn verkrijgbaar met twee schakeluitgangen of met een schakelende en een analoge uitgang. Dankzij hun extra IO-Link interface en intelligente decentrale signaalvoorbewerking bieden alle varianten een grote hoeveelheid extra informatie voor verwerking in conditiebewakingstoepassingen in IIoT: naast signaalsterkte omvat dit ook temperatuurwaarden, bedrijfsuren of schakelcycli.
Radar monitor voor gedetailleerde analyses
Gebruikers van Turck's IO-Link master kunnen de Radar Monitor oproepen via de IODD configurator zonder extra software. De browsergebaseerde configuratietool geeft de meetcurve van de sensor grafisch weer en biedt toegang tot alle relevante parameters in platte tekst. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om het stoorsignaal van een roerwerk of raster te maskeren, of om perfect af te stemmen op de real-time feedback van de sensor om zo de betrouwbaarheid van de niveaumeting in uitdagende toepassingen te maximaliseren.
INDUSTRIEËN
- Machine-en installatiebouw
- Automobielindustrie
- Voedsel- en farmaceutische industrie (niet in contact met de media)
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- Turck Radar Monitor biedt een diepe real-time analysefunctie - met Turck IO-Link masters zonder extra software
- Uniforme bedrijfslogica voor de hele Fluid 2.0-familie
- Meetbereik 0,35m tot 10m met een smalle openingshoek
- Directe uitgang van niveau- of volumewaarden
GERELATEERDE CONTENT
Elevator Pitch: Radar Sensor Niveaumeting
Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden
In één oogopslag: Vloeistofsensoren van één enkele bron
Waarschijnlijk de beste vloeistofsensor voor druk, temperatuur, debiet en niveau
Vloeistof Serie: TS+ Temperatuursensoren
Meer over robuuste temperatuursensoren met IO-Link die slimme functies bieden voor eenvoudige inbedrijfstelling en voorspellende onderhoudsconcepten
Vloeistof Serie: FS+ Stromingssensoren
Meer over IO-Link stromingssensoren met Quick-Teach en Delta-Flow bewaking
Vloeistof Serie: LS+ Ultrasone Niveausensoren
Meer over ultrasone niveausensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie
Vloeistof Serie: PS+ Druksensoren
Meer over robuuste druksensoren voor hoge eisen aan flexibiliteit, betrouwbaarheid en intelligente communicatie
PRODUCT DATA
Alle details over de radar niveausensor LRS
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide


