Aansluittechniek
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
09.10.2025
Industriële oplaadkabel M12 naar USB
13/25 –TURCK vereenvoudigt de bediening en het opladen van mobiele apparaten in industriële installaties met een robuuste 24VDC M12 USB-oplaadkabel
03.07.2025
Latentievrije Ethernet-koppelingen tot 50 W
10/25 –De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s
02.11.2023
Schokbestendige inductieve koppelingen
14/23 –De nieuwe NIC serie van Turck draagt gegevens en tot 18 watt vermogen over zonder contact
02.11.2023
Bluetooth connectoren monitoren kabel- en contactconditie
13/23 –De M12Plus connectoren van Turck bewaken de spanningsval in de kabel om dure fabrieksonderbrekingen en ongeplande onderhoudswerkzaamheden te voorkomen
07.09.2023
Robuuste Ethernet kabelset serie
11/23 –De 4422 serie van Turck is een complete serie ethernetkabels
29.09.2022
Lasvonkbestendige verbindingstechniek
10/22 –De kabels van de TXO3701- en TXY3713-serie voldoen aan de strengste eisen van de autofabrikanten voor gebruik in lastoepassingen.
19.08.2021
Uitgebreid M12 power portfolio
13/21 –Turck breidt zijn gamma geïntegreerde oplossingen voor gedecentraliseerde stroomvoorziening uit - van bekabeling voor RFID en I/O-modules
07.11.2018
Hubs en RFID schrijf- / leeskoppen met IO-Link
19/18 –Turck voegt robuuste Klasse B IO-Link I/O hubs en IO-Link HF RFID schrijf- / leeskoppen toe aan haar IO-Link portfolio
07.11.2018
M12 Field Wireable Push-In Connectoren
14/18 –Turck heeft field wireable M12 connectoren met push-in aansluit technologie toegevoegd aan haar connectivity portfolio
30.05.2018
Passieve verdelers voor M8 connectoren
08/18 –Turck heeft haar passieve verdelers voor M8 connectoren geupdate
20.10.2015
Zeskant moer vereenvoudigt montage van connectoren
15/15 – Turck heeft de TXL en TEL connector series geoptimaliseerd met moeren voor eenvoudige montage met de hand of met een steeksleutel11.03.2015
I/O-HUB MET 16 UNIVERSELE IN-/UITGANGEN
07/15 Turck‘s I/O-Hub brengt over IO-Link 16 in- of uitgaande digitale signalen naar de besturing21.10.2014
Aansluittechniek voor de voedingsmiddelen industrie
14/14 Turck biedt kabels en connectoren voor hygiënische en standaardtoepassingen in de voedingsmiddelen industrie21.10.2014
Rechte connector met 3 LED's
13/14 Turck is de eerste fabrikant die in het portfolio een rechte connector aanbiedt met 3 LED's18.03.2014
Inductieve koppeling
02/14 Turck's nieuwe NIC serie maakt contacloze dataoverdracht en tot 12 watt vermogen mogelijk zelfs onder een hoek of met afwijkende uitlijning02.10.2012
Aktieve passieve verdelers
22/12 Turck presenteert nieuwe serie van passieve verdelers inclusief een actieve IO-Link-variant ter vereenvoudiging van de aansluiting van binaire signalen naar de schakelkastGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide



















