Snel en krachtig: de nieuwe Ethernet-multiprotocolkoppelingen van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bereiken datasnelheden tot 100 Mbit/s
Latentievrije Ethernet-koppelingen tot 50 W
10/25 – De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s
De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppeling NIC-Q86-ETH van Turck opent nieuwe toepassingsmogelijkheden voor contactloze vermogen- en gegevensoverdracht. De koppeling verzendt tot 50 W vermogen en 100 Mbit/s full-duplex gegevens zonder vertraging (<1 µs) in alle Ethernet-protocollen. Dit maakt het nieuwe systeem de ideale interface tussen bewegende componenten of mobiele toepassingen en machineonderdelen voor bijzonder hoge realtime-, prestatie- of datasnelheidseisen, vooral wanneer ze zijn aangesloten via Turck's multiprotocol- en EtherCAT I/O-modules en controllers die automatisch werken in Profinet-, Ethernet/IP-, Modbus TCP- en EtherCAT-netwerken. Turck blijft de compacte en robuuste NIC-koppelingen met IO-Link COM3 en 230,4 kbit/s aanbieden voor toepassingen in de IO-Link-omgeving en voor een vermogen tot 18 watt.
Dankzij de Fast Startup-functie (opstarttijd: 450 ms) kan de koppeling optimaal worden gebruikt in toepassingen met frequente gereedschapswisselingen of productieprocessen met snelle cyclustijden. De combinatie van IP65-bescherming, de maximale transmissieafstand van 10 mm en de onafhankelijkheid van het verzonden Ethernet-protocol maakt de NIC een efficiënte oplossing voor OEM's en gebruikers met veranderende systeemvereisten. Een koppelingsset bestaat uit een primair en een secundair deel (NICP/NICS-Q86-ETH). Beide delen kunnen ook dynamisch worden gekoppeld met andere primaire of secundaire delen.
Typische toepassingsgebieden voor de koppelingen zijn mobiele lastdragers, roterende indexeringstafels, roterende gereedschappen of mobiele pick-to-light-systemen.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

