Machineveiligheid
- Gesorteerd op
- Datum oplopend
- Datum aflopend
- Titel A-Z
- Titel Z-A
14.05.2025
Veiligheidslichtscherm met signaalbewaking
05/25 –S4B IP65 lichtscherm bewaakt permanent de signaalsterkte en waarschuwt bij vervuiling of verkeerde uitlijning
24.10.2024
Multiprotocol veiligheidsmodules met Safe Link
16/24 –Het veiligheidsnetwerkplatform van Turck biedt kostenefficiënte en flexibele veiligheidsoplossingen voor kleine tot middelgrote fabrieken - tot en met ATEX Zone 2/22
04.08.2020
Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen
08/20De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.
30.06.2020
Ethernet veiligheids I/O Modules in IP67
06/20 –Turck's TBIP en TBPN veiligheidsblokmodules besturen veiligheidstoepassingen rechtstreeks vanuit het veld en vereenvoudigen zo modulaire machines.
07.11.2018
Safety box met IP65 bescherming
16/18 –Turck's TBSB safety box koppelt belastingstromen tot 9 A veilig en direct af in het veld
29.03.2017
Hybride Safety I/O Module voor EtherNet/IP en CIP Safety
07/17 –TBIP hybride module completeren Turck's portfolio van Safety oplossingen
15.03.2016
Robuuste veiligheids-lichtgordijnen zonder dode zone
04/16 – Het EZ-Screen LS van Banner rond het veiligheidsportfolio van Turck af met een hoogwaardige, robuuste en in cascade monteerbare oplossing20.10.2015
Hybride module voor standaard- en safety I/O's
23/15 – Turck's hybride PROFINET/PROFISAFE-module in IP67 kan flexibel worden aangepast aan de signaalmix van elke machine. Twee van de I/O’s kunnen tevens als IO-Link masters worden geconfigureerd voor nog meer mogelijkheden.20.10.2015
Turck werkt samen met Bihl+Wiedemann
25/15 Intensieve samenwerking tussen beide bedrijven biedt Turck de mogelijkheid om op korte termijn een safety I/O portfolio samen te stellen11.03.2015
Uitbreidbare compacte veiligheidsbesturing
03/15 XS26-2 met Boole logica voor flexibele programmering in vele applicatiesGeen resultaten gevonden
Select Country
Turck worldwide