Compacte veiligheidssensoroplossing: De inductieve OSSD sensoren kunnen verzonken worden gemonteerd

Inductieve veiligheidssensoren met OSSD uitgangen

08/20 De inductieve sensoren van Turck maken een slijtagevrije positie- en bereikbewaking mogelijk in veiligheidsgerelateerde toepassingen.

Mülheim, 4 augustus 2020

Inductieve veiligheidssensoren met twee OSSD (output switching signal device) uitgangen completeren Turck's portfolio voor veiligheidstechnologie. Met de naderingsschakelaars kunnen gebruikers ook de voordelen van contactloze en dus slijtagevrije positie- en bereikbewaking in veiligheidstoepassingen benutten - of het nu gaat om persen, kranen, kermis attracties of machineafschermingen.

De sensoren gebruiken hun OSSD uitgangen om schakelsignalen naar veiligheidssystemen te sturen. Dit wordt gebruikt voor het detecteren van kortsluitingen, overbelasting of kruiselingse schakelingen en voor het tegelijkertijd testen van de uitschakelbaarheid. Met SIL 2 (IEC 61508) en performance level d (EN ISO 13849) voldoen de apparaten aan hoge eisen op het gebied van functionele veiligheid.

De nieuwe productserie van Turck bestaat uit bondige uitvoeringen in M12, M18 en M30 met schroefdraadaansluiting, elk met een grote gegarandeerde inschakelafstand, een robuuste metalen behuizing en een breed temperatuurbereik van -25 tot 70 °C. Dankzij hun ongevoeligheid voor stof en vochtigheid verminderen de inductieve naderingsschakelaars het risico op storingen - en zijn ze dus ideaal voor gebruikers die een kostenefficiënte veiligheidsoplossing met een metalen element willen implementeren in plaats van met een speciaal gemonteerd element.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven