Capacitieve sensor detecteert vullingsniveau in pelletverwarmingssysteem

Turck Automation Suite maakt een gemakkelijke inbedrijfstelling mogelijk wanneer de digitale potentiometer van de UC/BC-sensoren niet toegankelijk is

Uitdaging

In pelletverwarmingssystemen worden pellets uit big bags of andere opslagcontainers in de zuigkamer gezogen totdat deze tot het gedefinieerde puntniveau is gevuld. Dit resulteert in de vorming van een kegel van pellets in de zuigkamer, waardoor de meting aan de rand van de container onnauwkeurig wordt. De puntniveaumeting moet daarom vanuit het midden van de zuigkamer worden uitgevoerd. Optische sensoren zijn hier ongeschikt vanwege de ophoping van stof.

Voordelen

  • Hoge machinebeschikbaarheid dankzij geïntegreerde conditiebewaking en voorspellend onderhoud op basis van aanvullende gegevens
  • Lange levensduur dankzij hoge beschermingsgraad tot IP67
  • Flexibele installatie, geschikt voor zowel inbouw als opbouw
  • Betrouwbare detectie, zelfs bij aanhechtende korrels of schuimende media
  • Eenvoudige inbedrijfstelling via Turck Automation Suite

  • Het puntniveau wordt centraal gedetecteerd door de kegelvormige opbouw in de zuigkamer

  • IP67-bescherming betekent dat stof geen probleem vormt voor de capacitieve sensoren

  • In deze installatie kan parameterinstelling van de sensoren ook op afstand worden uitgevoerd via IO-Link

Oplossing

Om de sensor te beschermen en centrale montage mogelijk te maken, gebruikt de fabrikant een gebogen metalen buis die de gemonteerde sensor in het midden van de zuigkamer houdt. Hoewel deze opstelling geen toegang tot een digitale potentiometer mogelijk maakt, kan de gebruiker de capacitieve sensor van de UC/BC-serie eenvoudig parametriseren via de IO-Link-interface met de Teach Monitor van de Turck Automation Suite (TAS). Alle relevante instellingen – zoals gevoeligheid, schakelgedrag of filterfuncties – kunnen centraal vanaf het bureau worden geconfigureerd via de digitale interface. Integratie in TAS maakt ook een gemakkelijke inbedrijfstelling en eenvoudige parameteroverdracht naar andere sensoren mogelijk – ideaal voor serie-toepassingen en OEM's. De oplossing is aanzienlijk kostenefficiënter dan detectie met optische of zelfs radarsensoren.

“Het in bedrijf stellen van de UC/BC-serie via de Teach Monitor van de Turck Automation Suite is bijna net zo eenvoudig als het gebruik van een schroevendraaier op de digitale potentiometer – maar biedt veel meer instellingsmogelijkheden.”

Dr. Bruno Gries | Directeur Productmanagement Vloeistofsensoren

Select Country

Turck worldwide

Naar boven