

Eenvoudige inbedrijfstelling met slimme functies: de capacitieve sensoren van Turck uit de BC/UC-serie
Capacitieve sensoren van de volgende generatie
De capacitieve IP67-sensoren van de BC/UC-serie van Turck combineren conventionele werking met digitale intelligentie en aanvullende gegevens voor conditiebewaking
Met de nieuwe BC/UC-serie breidt Turck zijn assortiment capacitieve sensoren uit om te voldoen aan de toenemende eisen op het gebied van flexibiliteit, kostenefficiëntie en digitale integratie. De sensoren met IP67-bescherming vervangen geleidelijk aan bestaande productlijnen en bieden gebruikers kostenvoordelen, met name in toepassingen met grote volumes, dankzij hun platformgebaseerde ontwikkelingsconcept. De digitale potentiometer met een RGB-led biedt technische voordelen door de beproefde schakelpuntinstelling met een schroevendraaier te combineren met directe visuele feedback over het schakelpunt – zonder de mechanische slijtage of het risico op lekkage van conventionele potentiometers.
Voordelen
- Intuïtieve instelling van het schakelpunt met visuele feedback
- Vermindert het aantal varianten en vereenvoudigt het voorraadbeheer
- Snelle parametrering en eenvoudige overdracht naar andere sensoren
- Kostenvoordelen voor serie-toepassingen dankzij gestandaardiseerde architectuur
Volledige integratie in TAS
Turck biedt in eerste instantie sensoren met een diameter van 18 en 30 mm in metalen en kunststof behuizingen. De laatste kunnen worden gebruikt voor zowel verzonken als niet-verzonken installatie – met slechts één apparaattype. De integratie van IO-Link en Turck's Automation Suite (TAS) maakt eenvoudige parametrering, diagnostiek en inbedrijfstelling mogelijk. Met de TAS “Teach Monitor” kunnen sensoren efficiënt worden ingesteld met behulp van verschillende teach-methoden (bijv. Dynamic Teach) en kunnen parameters worden overgedragen naar andere apparaten – ideaal voor serie-toepassingen.
Betrouwbare detectie, zelfs bij uitdagende media
Naast conventionele objectdetectie zijn de sensoren geschikt voor het detecteren van vaste stoffen zoals granulaten en poeders, evenals vloeistoffen – zelfs bij moeilijke media zoals schuim of aanhechtende stoffen. Andere kenmerken zijn onder meer grotere schakelafstanden, lasergegraveerde behuizingen met QR-code en diverse aansluitmogelijkheden.
INDUSTRIEËN
- Verpakkings- en transporttechnologie
- Voedingsmiddelenindustrie
- Machine- en installatiebouw
BELANGRIJKE FUNCTIES
- IO-Link met Smart Sensor Profile (SSP)
- Digitale potentiometer met 360° zichtbare RGB-led
- Verlengde schakelafstanden tot 25 mm
- Lasergegraveerde behuizing met QR-code
GERELATEERDE CONTENT

Tutorial: Hoe de BC/UC-serie capacitieve sensoren van Turck in te leren
In deze tutorial presenteren we twee methoden voor het inleren van Turck's nieuwe BC/UC capacitieve sensorserie: ten eerste door gebruik te maken van de digitale potentiometer en ten tweede door gebruik te maken van de Teach Monitor in de Turck Automation Suite (TAS).

Toepassing: Capacitieve sensor detecteert het niveau in een pelletverwarmingssysteem
Turck Automation Suite maakt een gemakkelijke inbedrijfstelling mogelijk wanneer de digitale potentiometer van de UC/BC-sensoren niet toegankelijk is.

In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie

Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring

In één oogopslag: Procesoptimalisatie met IO-Link
IO-Link is essentieel om de weg te effenen voor een efficiënte, digitale productie

Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Technische achtergrond informatie over de IO-Link communicatie standaard

Technologie pagina: Voor wie meer wil weten
Meer informatie over technische achtergrondinformatie met betrekking tot TAS.
PRODUCT DATA
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide