Turck's S4B veiligheidslichtscherm bewaakt permanent de uitlijning en signaalsterkte
Veiligheidslichtscherm met signaalbewaking
05/25 – S4B IP65 lichtscherm bewaakt permanent de signaalsterkte en waarschuwt bij vervuiling of verkeerde uitlijning
Turck breidt zijn veiligheidsportfolio uit met het krachtige veiligheidslichtscherm S4B. Het lichtscherm van de nieuwste generatie bewaakt permanent de uitlijning en signaalsterkte en stuurt een waarschuwingsbericht naar het bovenliggende systeem via pin 5 als de signaalsterkte zwak is, waardoor vroegtijdig kan worden gereageerd op vervuiling of verkeerde uitlijning en de beschikbaarheid van het systeem toeneemt.
De robuuste IP65 oplossing gebruikt een driekleurige LED om de gebruiker aan te geven of de zender en ontvanger correct zijn uitgelijnd, wat de installatie en inbedrijfstelling versnelt. Afneembare 5-polige M12- kabelsets met quick-disconnect stekkers vereenvoudigen de installatie nog verder en garanderen een snelle vervanging van beschadigde kabels indien nodig. Dankzij de automatische cascade kunnen meerdere lichtschermen eenvoudig in serie worden aangesloten. De S4B lichtschermen ondersteunen twee gecodeerde scansignalen om signaaloverlappingen te voorkomen.
Het grote bereik tot 12 meter maakt gebruik in een groot aantal toepassingen mogelijk, waaronder assemblagewerkstations, verpakkingslijnen en robotcellen. De S4B apparaten zijn verkrijgbaar met resoluties van 14 of 30 millimeter. De meetveldhoogtes van de 14 mm apparaten variëren van 300 tot 1.200 mm en van 300 tot 1.800 mm voor de 30 mm apparaten.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

