Turck's S4B veiligheidslichtscherm bewaakt permanent de uitlijning en signaalsterkte

Veiligheidslichtscherm met signaalbewaking

S4B IP65 lichtscherm bewaakt permanent de signaalsterkte en waarschuwt bij vervuiling of verkeerde uitlijning

Turck breidt zijn veiligheidsportfolio uit met het krachtige veiligheidslichtscherm S4B. Het lichtscherm van de nieuwste generatie bewaakt permanent de uitlijning en signaalsterkte en stuurt een waarschuwingsbericht naar het bovenliggende systeem via pin 5 als de signaalsterkte zwak is, waardoor vroegtijdig kan worden gereageerd op vervuiling of verkeerde uitlijning en de beschikbaarheid van het systeem toeneemt.

Eenvoudige installatie en betrouwbare uitlijning

De robuuste IP65 oplossing gebruikt een driekleurige LED om de gebruiker aan te geven of de zender en ontvanger correct zijn uitgelijnd, wat de installatie en inbedrijfstelling versnelt.

Voordelen

  • Eenvoudige installatie dankzij 5-polige M12 kabelsets met quick-disconnect stekkers
  • Verhoogde systeembeschikbaarheid door snelle waarschuwingssignalen in geval van zwakke signaalsterkten
  • Vermijd dure reparaties en lange uitvaltijden


Afneembare 5-polige M12- kabelsets met quick-disconnect stekkers vereenvoudigen de installatie nog verder en garanderen een snelle vervanging van beschadigde kabels indien nodig. Dankzij automatische cascadering kunnen meerdere lichtschermen eenvoudig in serie worden aangesloten. De S4B lichtschermen ondersteunen twee gecodeerde scansignalen om signaaloverlappingen te voorkomen.

Flexibele toepassing dankzij groot bereik en grote verscheidenheid aan modellen

Het grote bereik tot 12 meter maakt gebruik in een groot aantal toepassingen mogelijk, waaronder assemblagewerkstations, verpakkingslijnen en robotcellen. De S4B apparaten zijn verkrijgbaar met resoluties van 14 of 30 millimeter. De meetveldhoogtes van de 14 mm apparaten variëren van 300 tot 1.200 mm en van 300 tot 1.800 mm voor de 30 mm apparaten.


INDUSTRIEËN

  • Logistiek en intralogistiek
  • Verpakking
  • Machine- en installatiebouw
  • Automobielindustrie

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Geïntegreerde uitlijning en statusindicator
  • Ondersteunt resoluties van 14 mm en 30 mm
  • 12-meter bereik
  • IP65 bescherming

GERELATEERDE CONTENT

In een oogopslag: Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie

Creëer niveaus van vrijheid voor ontwerpers met veiligheidsoplossingen voor modulaire productie. Meer informatie!


Technologie Pagina: Voor degenen die meer willen weten

Technische achtergrondinformatie over machineveiligheid


PRODUCT DATA

Alle details over de S4B veiligheidslichtschermen

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


DIGITALE SHOWCASE

Digital Innovation Park

Lees meer over de nieuwste automatiseringstrends in onze digitale showcase


Select Country

Turck worldwide

Naar boven