Snel en krachtig: de nieuwe Ethernet-multiprotocolkoppelingen van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bereiken datasnelheden tot 100 Mbit/s
Latentie-vrije Ethernet-koppelingen tot 50 W
De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen NIC-Q86 van Turck leveren een vermogen tot 50 W en bieden datasnelheden tot 100 Mbit/s
De inductieve Ethernet-multiprotocolkoppeling NIC-Q86-ETH van Turck opent nieuwe toepassingsmogelijkheden voor contactloze stroom- en gegevensoverdracht. De koppeling verzendt tot 50 W vermogen en 100 Mbit/s full-duplex gegevens zonder vertraging (<1 µs) in alle Ethernet-protocollen. Dit maakt het nieuwe systeem de ideale interface tussen bewegende componenten of mobiele toepassingen en machineonderdelen voor bijzonder hoge realtime-, prestatie- of datasnelheidseisen, vooral wanneer ze zijn aangesloten via Turck's multiprotocol- en EtherCAT I/O-modules en controllers die automatisch werken in Profinet-, Ethernet/IP-, Modbus TCP- en EtherCAT-netwerken. Turck blijft de compacte en robuuste NIC-koppelingen met IO-Link COM3 en 230,4 kbit/s aanbieden voor toepassingen in de IO-Link-omgeving en voor een vermogen tot 18 watt.
Voordelen
- Slijtvaste verbinding voor bewegende of roterende toepassingen
- Multiprotocol Ethernet: flexibel gebruik in PROFINET-, EtherNet/IP- of Modbus TCP-netwerken
- Snelle opstarttijd: snelle gereedschapswisselingen dankzij een opstarttijd van 450 ms
Snelle opstart voor snelle gereedschapswisselingen
De Fast Startup-functie (opstarttijd: 450 ms) maakt het mogelijk om de koppeling optimaal te gebruiken in toepassingen met frequente gereedschapswisselingen of productieprocessen met snelle cyclustijden. De combinatie van IP65-bescherming, de maximale transmissieafstand van 10 mm en de onafhankelijkheid van het verzonden Ethernet-protocol maakt de NIC een efficiënte oplossing voor OEM's en gebruikers met veranderende systeemvereisten. Een koppelingsset bestaat uit een primair en een secundair deel (NICP/NICS-Q86-ETH). Beide delen kunnen ook dynamisch worden gekoppeld met andere primaire of secundaire delen.
Toepassingen: Draaitafels en pick-to-light-systemen
Typische toepassingsgebieden voor de koppelingen zijn mobiele lastdragers, draaitafels, roterende gereedschappen of mobiele pick-to-light-systemen.
INDUSTRIEËN
- Intralogistiek en transporttechniek
- Automobielindustrie
- Machine- en installatiebouw
- Farmaceutische industrie
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Inductieve energie- en gegevensoverdracht met een vermogen tot 50 W
- 100 Mbit/s Ethernet, full duplex, met een latentie van <1 µs
- 10 mm transmissieafstand
GERELATEERDE CONTENT
Expert Talk: NIC-Q86 Inductieve Ethernet Multiprotocol koppelingen
Technisch trainer Jörg Tauert en Dustin Küpper, productmanager Product Manager Position/Proximity Sensors, vertellen over de functies en mogelijke toepassingen van Turck's inductieve Ethernet-multiprotocolkoppelingen. Bekijk het nu!
Walk & Talk: NIC-Q86 Inductieve Ethernet Multiprotocol koppelingen
Krijg een overzicht van de functies en voordelen van onze productexpert
Quickstart: NIC-Q86 Inductieve Ethernet Multiprotocol koppelingen
In onze serie quickstart-video's laat onze productexpert zien hoe u de inductieve koppelingen NIC-Q86 snel en eenvoudig kunt installeren en in gebruik kunt nemen in de Turck Automation Suite (TAS) met een IO-Link-master. Bekijk nu!
Technologie pagina: Multiprotocol Ethernet
Technische achtergrondinformatie over multiprotocol en industrieel Ethernet
PRODUCT DATA
Alle details over de NIC-Q86-ETH Inductieve Ethernet Multiprotocol koppeling
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


