Standaard voor veeleisende Ethernetcommunicatie: Turck's 4422 kabelset serie

Robuuste Ethernet kabelset serie

11/23 – De 4422 serie van Turck is een complete serie ethernetkabels

Mülheim, 7 september 2023

De 4422 serie van Turck biedt een uitgebreide reeks standaard Ethernetkabels voor industriële productie - robuust, flexibel en geschikt voor hoge datasnelheden. De multiprotocolgeschikte Ethernetkabels uit de 4422 serie zijn goedgekeurd voor de belangrijkste markten en netwerktypen en voldoen aan alle criteria voor gebruik in netwerken met Profinet (PNO), EtherCAT (ETG), Ethernet/IP (ODVA) of Modbus TCP.

De polyurethaan kabelmantel maakt ze robuust tegen slijtage en druk, en maakt toch een hoge mate van flexibiliteit mogelijk met torsiestralen van +/- 180 graden per meter. De kabel is ook bestand tegen meer dan 5 miljoen buigcycli, waardoor hij geschikt is voor sleepkettingtoepassingen. In combinatie met de juiste vrouwelijke connectoren voldoen de kabels aan beschermingsgraad IP67. Met Cat 5e en 100 Mbps kunnen ze ook worden gebruikt voor toepassingen met hoge datasnelheden. 

De kabels van de 4422 serie zijn verkrijgbaar met mannelijke RJ45-connectoren en met rechte of haakse mannelijke M12- of M8-connectoren met verschillende coderingen. De gecombineerde gekartelde zeskantmoer vereenvoudigt montage met of zonder gereedschap. Naast CE- en UKCA-goedkeuring voor Europa hebben de kabels ook UL-certificering voor de Amerikaanse markt. 

Het assortiment is uit voorraad leverbaar en klantspecifieke varianten kunnen op verzoek worden geleverd, bijvoorbeeld met aangepaste bedrukking, in speciale lengtes of speciale assemblages.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven