De compacte passieve verdelers voor M8 connectoren zijn zeer geschikt voor applicaties met beperkte ruimte
Passieve verdelers voor M8 connectoren
08/18 – Turck heeft haar passieve verdelers voor M8 connectoren geupdate
Turck is het aanbod van passieve verdelers aan het afronden met een M8 connector variant. De volledig afgegoten TB-4M8 en TB-8M8 in beschermingsklasse IP67 zijn ideaal voor applicaties met beperkte ruimte. De montagegaten aan de boven- en aan de zijkant maakt het de gebruiker mogelijk de verdeler flexibel en passend te monteren conform elke specifieke montage eis.
Als reactie op de groeiende vraag in het gebruik van M8 connectoren biedt Turck de nieuwe compacte M8 verdelers nu aan speciaal voor machine constructies en in andere sectoren waar ruimte gelimiteerd is. De nieuwe product generatie is gelijk op aanpassingen in het ontwerp en constructie na tot de reeds eerder geupdate M12 verdelers.
De M8 verdelers zijn beschikbaar in 4 en 8 connector varianten met steekbare M8 connectoren en metalen schroefdraad. De klant kan kiezen tussen 3- en 4 aderige ontwerpen. Een m12 connector of een vaste aansluitkabel kan geselecteerd worden voor de hoofdaansluiting.
Turck is het aanbod van passieve verdelers aan het afronden met een M8 connector variant. De volledig afgegoten TB-4M8 en TB-8M8 in beschermingsklasse IP67 zijn ideaal voor applicaties met beperkte ruimte. De montagegaten aan de boven- en aan de zijkant maakt het de gebruiker mogelijk de verdeler flexibel en passend te monteren conform elke specifieke montage eis.
Als reactie op de groeiende vraag in het gebruik van M8 connectoren biedt Turck de nieuwe compacte M8 verdelers nu aan speciaal voor machine constructies en in andere sectoren waar ruimte gelimiteerd is. De nieuwe product generatie is gelijk op aanpassingen in het ontwerp en constructie na tot de reeds eerder geupdate M12 verdelers.
De M8 verdelers zijn beschikbaar in 4 en 8 connector varianten met steekbare M8 connectoren en metalen schroefdraad. De klant kan kiezen tussen 3- en 4 aderige ontwerpen. Een m12 connector of een vaste aansluitkabel kan geselecteerd worden voor de hoofdaansluiting.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

