De IM18-CCM bewaakt de schakelkasten en stuurt gegevens via Ethernet naar IT-systemen.
Schakelkast bewaking met uitgebreide functionaliteit
De IM18-CCM verwerft belangrijke meetwaarden in de schakelkast en stuurt deze gegevens via Ethernet door naar systemen op hoger niveau voor centrale conditiebewaking in de IIoT.
Turck breidt haar serie schakelkast bewakers uit met de toevoeging van de IM18-CCM. De geïntegreerde sensoren van het smalle 18 mm apparaat bewaken de temperatuur, de luchtvochtigheid en de deurafstand, om deze informatie via ethernet naar IT-systemen op een hoger niveau te sturen. Externe apparaten zoals vibratiesensoren voor de bewaking van toestanden kunnen ook via Modbus RTU en CAN worden geïntegreerd.
Voordelen
- Hogere beschikbaarheid van de installatie dankzij de betrouwbare methode om de statusgegevens rechtstreeks aan systemen op een hoger niveau te verstrekken
- Informatie over ongewenste toegang tot schakelkasten
- Flexibel uitbreidbaar door het aansluiten van apparaten zoals vibratiesensoren
- Eenvoudige montage op een DIN-rail reduceert de tijd en kosten
Bewaak de statusgegevens van uw bureau op kantoor
De IM18-CCM is met name geschikt voor OEM's die basisconditiebewakingswaarden in hun IT-systeem willen opnemen. Het detecteert kritische toestanden van de schakelkast direct in het veld. Ook sluipende veranderingen of systeemproblemen kunnen worden gedetecteerd door middel van lange-termijn evaluaties. De IM18-CCM overbrugt zo de kloof tussen de OT-wereld en de IT-wereld en stelt gebruikers in staat om het datamateriaal op fabrieksniveau direct vanaf hun bureau te analyseren. Het Linux-platform van de IM18-CCM maakt ook de installatie mogelijk van alle op maat gemaakte conditiebewakingssoftware. Op deze manier kunnen de meetwaarden op het apparaat worden voorbewerkt en voorbereid op de specifieke eisen van de toepassing.
Houd de grenstoestanden in de gaten met de IM(X)12-CCM
De IM18-CCM is het derde model in Turck's schakelkast bewaker serie. De twee 12mm apparaten IM12-CCM en IMX12-CCM worden geleverd met een ingebouwde conditiebewakingssoftware voor de bewaking van limiettoestanden en lange termijn datareeksen.
INDUSTRIEËN
- Proces industrie
- Food & beverage
- Olie en Gas
- Energie en water toelevering
- Automotive
BELANGRIJKE FUNCTIES
- Comes with three integrated sensors – to monitor temperature, humidity and door distance
- Standard Ethernet interface
- Linux-based platform
- Connect external devices via Modbus RTU and CAN
- Narrow, 18-mm housing
GERELATEERDE CONTENT
Familielid: IM12-CCM
Ervaar meer over de smalle 12,5 mm schakelkastbewaker voor het bewaken van status limieten
Familielid: IMX12-CCM
Schakelkastbewaking in gevaarlijke omgevingen – met de ultra-compacte IMX12-CCM
PRODUCT DATA
Alle details over de IM18-CCM
Goedkeuringen, datasheets, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
Select Country
Turck worldwide