Product  IM18-CCM40-MTI/24VDC

Schakelkastbewaker

Interne en externe sensoren

Bestelnummer: 100018257
    • Microprocessor: TI Sitara 32-bits ARM Cortex-A8
    • RAM: 1 Gbit 128 MB DDR3L
    • Flash: 4 GB eMMC
    • Besturingssysteem Debian
    • Interfaces: Ethernet, CAN, RS485
    • temperatuurdetectie
    • Vochtdetectie
    • Afstandsdetectie
    • Voedingsspanning 24 VDC
    • Montage op DIN-rail
#

Algemene gegevens

EAN 4047101523935
Goederencode 85371091990
Land van herkomst DE
Gewicht 201  g

Technische gegevens

Apparaattype Schakelkastbewaker
Nominale spanning 24 VDC
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM18

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top