Turck's IM12-CCM (links) en de IMX12-CCM schakelkast bewakers zijn ontworpen voor gebruik in non-Ex en Ex omgevingen

Betrouwbare conditie bewaking voor de fabrieksautomatisering

09/17 – Turck's IM12-CCM schakelkast bewaker houdt continue de omgevingsvariabelen in de gaten binnen schakelkasten en beschermende behuizingen.

Mülheim, 29 maart 2017

Turck presenteert de IM12-CCM schakelkast bewaker op de Hannover Messe. Het apparaat detecteert niet goed afgesloten deuren en tevens het overschrijden van vochtigheid en temperatuur limieten. Daarnaast detecteert het ongeautoriseerde toegang tot de schakelkasten waardoor het bescherming biedt tegen manipulatie in overeenstemming met de IT beveiligings regelgeving. Het smalle 12,5 mm apparaat kan eenvoudig op een DIN-rail gemonteerd worden in elke bestaande en nieuwe schakelkasten.

De IM12-CCM beschikt over een interne data logger met tijdstempel en slaat de data voor 2 jaar op. Dit maakt het de gebruiker tevens mogelijk om langzaam optredende veranderingen over lange periodes te detecteren en terug te leiden naar de oorzaak. Een interface maakt het mogelijk dat twee schakelkast bewakers als master-slave werken om gelijktijdig op 2 punten in de schakelkast de correcte deursluiting en van de andere waarden de limieten te bewaken. De master verwerkt de data van de slave en zend het signaal naar de besturing.

De standaard IM12-CCM beschikt over twee schakelcontacten en een IO-Link interface. Een snelle leer modus maakt het de gebruiker mogelijk de waarden van de limieten eenvoudig in het veld in te stellen. Als alternatief kunnen de parameters ook via IO-Link of een FDT raamwerk zoals PACTware ingesteld worden. De IM12-CCM is de tweede schakelkast bewaker in het Turck portfolio. Het supplementeert de IMX-CCM module welke bedoeld is voor gebruik in Ex omgevingen.

Turck presenteert de IM12-CCM schakelkast bewaker op de Hannover Messe. Het apparaat detecteert niet goed afgesloten deuren en tevens het overschrijden van vochtigheid en temperatuur limieten. Daarnaast detecteert het ongeautoriseerde toegang tot de schakelkasten waardoor het bescherming biedt tegen manipulatie in overeenstemming met de IT beveiligings regelgeving. Het smalle 12,5 mm apparaat kan eenvoudig op een DIN-rail gemonteerd worden in elke bestaande en nieuwe schakelkasten.

De IM12-CCM beschikt over een interne data logger met tijdstempel en slaat de data voor 2 jaar op. Dit maakt het de gebruiker tevens mogelijk om langzaam optredende veranderingen over lange periodes te detecteren en terug te leiden naar de oorzaak. Een interface maakt het mogelijk dat twee schakelkast bewakers als master-slave werken om gelijktijdig op 2 punten in de schakelkast de correcte deursluiting en van de andere waarden de limieten te bewaken. De master verwerkt de data van de slave en zend het signaal naar de besturing.

De standaard IM12-CCM beschikt over twee schakelcontacten en een IO-Link interface. Een snelle leer modus maakt het de gebruiker mogelijk de waarden van de limieten eenvoudig in het veld in te stellen. Als alternatief kunnen de parameters ook via IO-Link of een FDT raamwerk zoals PACTware ingesteld worden. De IM12-CCM is de tweede schakelkast bewaker in het Turck portfolio. Het supplementeert de IMX-CCM module welke bedoeld is voor gebruik in Ex omgevingen.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven