Op ethernet gebaseerde automatisering van Modulaire skids
Ruimtebesparend en eenvoudig te combineren dankzij ethernet communicatie
Modulaire skids zijn ontworpen om de productie in de procesindustrie flexibeler te maken. Daartoe moeten de processkids gemakkelijk te combineren zijn om de productiecapaciteit uit te breiden of te verplaatsen. Dit vraagt om gestandaardiseerde interfaces tussen de modules. Ethernet is hier de ideale communicatie interface. Multicore connectoren of andere point-to-point-oplossingen zijn veel complexer om te monteren en ook minder gestandaardiseerd. Verder is ook de ruimte op de procesmodules beperkt.
Voordelen
- Ruimtebesparend door de hoogste dichtheid
- Ethernet maakt verbinding met andere skids en besturingssystemen mogelijk
- Parallelle gegevenstoegang voor diepere procesanalyse en optimalisatie
- Wereldwijd gebruik dankzij multi-protocol Ethernet (Profinet, Ethernet/IP, Modbus-TCP)
Ruimtebesparend door geïntegreerde ex-scheiding
Het I/O systeem excom met ethernet gateway voor montage in zone 2 is daarom perfect geschikt voor het verbinden van de signalen van actuatoren en sensoren naar procesmodules. Het systeem maakt de aansluiting mogelijk van intrinsiek veilige apparaten tot zone 1 en 0. De ex scheiding is al in het systeem geïntegreerd. Gebruikers besparen zo de ruimte die nodig is voor een afzonderlijk isolatieniveau. Maar zelfs vergeleken met vergelijkbare systemen biedt excom de hoogste signaaldichtheid op de markt. In de decentraal ontworpen proces skids is installatie als I/O-systeem ter plaatse mogelijk. De bedradingspaden tussen veldapparaat en I/O niveau zijn hier extreem kort. De individuele systemen kunnen eenvoudig met elkaar en met het besturingssysteem worden verbonden via ethernet.
Parallelle gegevenstoegang maakt analyse mogelijk
Naast verbeterde connectiviteit biedt de ethernet gateway de mogelijkheid van parallelle gegevenstoegang. Op deze manier kunnen naast de gebruikersgegevens ook gegevens van de veldapparatuur worden overgedragen naar outsourced IT-systemen. Vooral in nieuwe processen en flexibele productiesystemen maakt dit een snellere analyse mogelijk met ondersteuning van de nieuwste algoritmen. De outsourced systemen hebben alleen leestoegang tot de data. Dit voorkomt manipulatie van het besturingssysteem. Dankzij Turck multiprotocol kan de ethernetgateway worden gebruikt in netwerken met Profinet, Ethernet/IP of Modbus-TCP.
- Automotive
- Motor aansturing met conditiebewaking
- Decentrale bewaking van koelstations
- Robot lascellen in een netwerk met Ethernet
- Bewaking van het koelcircuit op lasklemmen
- Stromingsbewaking in wastrommels
- Conditiebewaking van motoren
- Cloud-gebaseerde niveaubewaking
- Metaalpers met gereedschap identificatie
- Detectie van lasmoeren
- Identificatie van skids
- Assemblage van ruiten en bevestigingsdelen door robots
- Just-in-sequence Bumper Identificatie
- Contactloze controle van transportpaletten
- Body Detectie in automobiel productie
- Gebied bewaking voor robotcellen
- Detectie op item-niveau met UHF RFID
- Controle van koelsmeer-middelen in werktuigmachines
- Regeling van de hydraulische druk in persinstallaties
- Meten van procesdruk op schaarhoogwerkers
- SUCCESS STORIES
- Gedecentraliseerde veiligheidstechnologie voor modulaire productie
- Modulair transportsysteem
- RFID and I/O modules for Safe Tool Changes
- RFID stuurt AGV in vering productie
- Uitlaatdemper productie uitgerust met IO-Link Junction Boxes
- Identificatie werkstukdrager in productie van auto ventilatie onderdelen
- Lasmoer detectie
- Transparantie met RFID van A tot Z
- RFID in motoren productie
- Bumper productie met identificatie
- Oplossingen voor de spuiterij
- Sensoren voor lassen en assemblage
- Hoeksensoren voor assemblage systemen
- Gereedschap identificatie
- Pick-to-Light verbetert dashboard productie
- RFID identificatie op injectiesproeiers
- RFID in de Body Shop
- IO-Link vereenvoudigt versnellingsbak productie
- Laspuntinspectie van auto's
- Handmatig laden van een lascel
- Opsporen van zwarte onderdelen op zwarte deurpanelen
- Schuifdakherkenning
- Lange-afstanddetectie in de assemblage van auto's
- Detectie van een rubberen ring op het motorblok
- Detectie van de positie van onderdelen in het motorblok
- Elektrische voertuig detectie
- Voertuigdetectie in een zelfbediening Car Wash
- Chemie
- Ethernet signaal connectie in de I&C ruimte
- Ethernet gebaseerde automatisering van modulaire Skids
- Ex-scheiding in modulaire procesinstallaties
- Detectie van mollen
- Gedecentraliseerde signaalverwerking
- Eenvoudige aansluiting van veldapparatuur
- Signaalverwerking met systeem I/O in de sturingskast
- Signaalscheiding met Interface Technologie in de schakelkast
- Identificatie van slangaansluitingen
- Efficiënte bewaking van schakelkasten in het veld
- Klepstandbewaking
- Planning en assemblage van systeemoplossingen
- Success Stories
- I/O systeem Excom creëert plaats in de MSR-ruimte
- Zeker zeven in de Ex zone
- Efficiënte controle
- Intrinsiek veilige veldcommunicatie
- De chemie klopt
- Kaarten op tafel
- Dubbelsensoren
- Flexibiliteit dankzij veldbus
- Communicatie in het veld met toegevoegde waarde
- Correcte positionering met RFID in de carbideproductie
- Compacte Ex-beveiliging
- Energie
- Food & Beverage
- Conditiebewaking van de schakelkasten
- Conditiebewaking in opslagruimtes
- Deeg dikte meting in wals machines
- Identificatie van voedsel containers
- Detectie van de positie van kleppen
- Kwaliteitscontrole
- Detectie van verbindingspijpen
- Identificatie van chocolade vormen
- Detecteren van gekoelde ontbijtrollen op een transportband met meerdere banen
- Succes Stories
- Gedecentraliseerde controller-modules in koelruimte
- Track and Trace in vlees productie met RFID
- Contactloze encoder in aardappel productie
- UHF RFID in voedseldistributiecentrum
- Perfect gegoten
- Verpakking – Decentraal bakken
- Traditie en moderne tijden
- RFID en Autoclaven
- IP67 Voedingsapparaten voor transport systemen
- Intelligente chocoladeproductie
- Flessen detectie met camera
- Versterken van transparantie
- Logistiek
- Decentrale muting van elektronisch beschermend materiaal
- Kwaliteitscontrole
- I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules
- Snelle detectie van datadragers bij magazijn poorten
- Item-niveau detectie met UHF RFID
- Preventief onderhoud op transportbanen
- Detectie van transportcontainers
- Niveau detectie in flessen
- Identificatie van Cryovaten
- Identificatie van mobiele containers met handheld-apparaten
- Identificatie van voedselcontainers
- Tier 1 - Bumperidentificatie
- Conditiebewaking in opslagruimten
- Botsbescherming op kranen
- Succes Stories
- Contactloze encoder in aardappelproductie
- Decentrale besturingsmodules in een koelhuis
- Snelheidsregeling via radarsensor QT50
- IP67 Power Supplies voor transportbandsystemen
- Modulair transportsysteem
- RFID-oplossing voor magazijnen
- RFID stuurt AGV in vering productie
- RFID identificeert farmaceutische producten
- UHF RFID in Food Distributiecentrum
- Autonome parkeerhulp voor vrachtwagens
- Mobile Equipment
- Automatische hellingcompensatie
- Distributiekabels voor mobiele sproei installaties
- Hoekmeting op een mobiele sproei installatie
- Positiebepaling van de giekhoek van een kraan
- Doorstroming bewaking van materiaal op een maaidorser
- Verlichting van uitrusting compartimenten op brandweer voertuigen
- 2-assige inclinatiemeting op een maaidorser
- Botsbescherming op kranen
- Success Stories
- Selective asperge oogstrobot
- Positie meting met RFID en Encoder
- Snelheidscontrole met QT50 radar sensor
- RFID stuurt AGV in vering productie
- Block I/O Modules on Super Yacht
- Slijtvaste encoder op hopperzuiger
- I/O systeem voor voorkomen van stof
- Schakelkast conditionering
- Snelle aansluit techniek
- Automatisering oplossingen voor extreme kou
- Remote I/O voor kranen
- Gewichtheffers
- Veilig in de achtbaan
- Bouwen aan de toekomst
- Vliegende vis
- Omslaan voorkomen
- Hoekopnemer detecteert hoogwerker
- Olie en Gas
- Verpakking
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Identificatie van kleurenprinter cartridges
- Kwaliteitscontrole
- Betrouwbare werking van machines
- Bewaking van doppen in vullijnen
- Bewaken van wissel processen
- Identificatie van test flessen
- Niveaumeting van gemalen koffie
- Niveaudetectie in flessen
- Detectie van het transport van kratten
- Success Stories
- Farma
- Decentrale pakketverificatie voor farmaceutische producten
- Automate Modular Skids
- Farmaceutische skids met gedecentraliseerde I/O technologie
- Controle van klep interfaces
- Positiebewaking van actuatoren
- Detectie van verbindingspijpen
- Remote I/O Signalen
- Ontwerp en constructie van Super Skids
- Eenvoudig aansluiten van veldinstrumentatie
- Identificatie van mobiele containers
- Identificatie van slangaansluitingen in steriele omgevingen
- Identificatie van slangaansluitingen in Ex Zone 1
- Identificatie van Big Bags en Bioreactoren
- Identificatie van éénmalig gebruik applicaties
- Success Stories
- Semiconductor
- Compacte Safety Controller
- Beveiliging van kleine toegangspunten
- Lijmdetectie op PCB assemblage
- Zeer gedetailleerde inspectie voor mobiele elektronische apparaten
- Foutcontrole voor IC-chips geladen in pockettape
- Aanwezigheid en oriëntatie van IC-chips in nesten
- Detectie van harde schijven
- Multiproduct licht geleid montagestation
- Success Stories
Select Country
Turck worldwide