Product TN-R42TC-EX/C53
HF lees-/schrijfkop
Voor explosiegevaarlijke omgevingen en bus-lijntopologie met TBEN-*
Bestelnummer: 100020167- Gladde behuizing
- Ex-e-aansluitklemmenruimte met trekveren
- Behuizing gemaakt van V2A roestvast staal
- Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
- Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
- Kunststof voorkap (actief vlak) moet vrij van metaal zijn (niet-verzonken montage)
- Apparaat zonder afsluitklem
- Apparaat mag alleen worden gebruikt in lijntopologie op TBEN-S*-2RFID-* resp. TBEN-L*-4RFID-*
- Er zijn maximaal 32 deelnemers per lijn resp. aansluiting toegestaan
- Als afsluiting (laatste deelnemer in een lijntopologie) moet altijd een apparaat met afsluitweerstand (TN-R42TC-EX/C65) worden gebruikt
- Er moet rekening worden gehouden met het vermogen van de voedingsspanning, met name op het inschakelmoment, en met de maximale stroombelastbaarheid van de kabels
- Er moet rekening worden gehouden met het spanningsverlies van de kabel
- De maximaal mogelijke lengte van de aftakleiding bedraagt 2 m
- De maximaal mogelijke lengte van de bus bedraagt 50 m. Rekening houdend met onderstaande voorwaarden kan de maximale totale lengte 200 m bedragen
- De HF-busmodus is geschikt voor statische toepassingen en langzame dynamische toepassingen, omdat een commando standaard alleen door een schrijf-/leeskop kan worden bewerkt
- In de modus Continuous HF-bus wordt een commando op alle schrijf-/leeskoppen in een bus-topologie tegelijk uitgevoerd. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in het ringgeheugen van de module
- Aan de schrijf-/leeskop wordt automatisch een adres toegewezen
- Voor afwijkende applicatie-eisen kan het adres worden geparametreerd
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 2 D, Ex-zone 21

Algemene gegevens
| EAN | 4047101526424 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 563 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | gladde behuizing |
| Bouwgrootte | Ø 42 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| geschikt voor de bus-modus op TBEN-* | Ja |
| Omgevingstemperatuur | -20…+40 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 2 D |
Data Sheets
ATEX-certificaat
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Configuratiesoftware
Firmware
Productflyer
Projecteringshandboek
Rekenhulp voor de HF-bus-modus
Verklaring fabrikant
Aansluittoebehoren
|
CABLE-BLIDENT-2M/S2500
BL ident-kabel standaarduitvoering, 4-draads, afgeschermd, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
100019079 |
|
RSE57-TR2/RFID
Afsluitweerstand voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6934908 |
|
VT2-FKM5-FKM5-FSM5
T-verdeler voor de opbouw van een RFID-lijntopologie |
6930573 |
|
VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550
Y-verdeler voor het opnieuw aansluiten van een voedingsspanning voor de RFID-bus-lijntopologie |
6936821 |
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2503
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart |
7030331 |