Product  BI50U-Q80-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

Met verhoogde schakelafstand

Bestelnummer: 1608940
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Verhoogde schakelafstand
    • Beschermingsklasse IP 68
    • Magneetveldvast
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101077186
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 337  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 92 x 80 x 40 mm, Q80
Nominale schakelafstand 50 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top