Product  TW-R20-K2

Tag HF

Bestelnummer: 6900505
    • De tags moeten voor gebruik worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
    • De volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij -40 °C – 5 min. bij 90 °CAantal geteste cycli: 100, overgangstijd: 30 secondenPermanente belasting: 140 °C gedurende 100 uur
    • Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke toepassing, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
    • FRAM, geheugen 2 kByte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543483
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 5  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype FRAM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  20  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 2048  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 2000  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak Kunststof, PA6, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+90 °C
Beschermingsgraad IP69K

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top