Product  TW-BS10X1.5-19-K2

Tag HF

Bestelnummer: 6901380
    • M10 draadeind met gele kap
    • FRAM, geheugen 2 kByte
    • Minimaal 300 montagecycli bij 23 Nm
    • Niet compatibel met pneumatisch gereedschap
#

Algemene gegevens

EAN 4047101198737
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MX
Gewicht 18.144  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype FRAM
Bouwvorm Hard-Tag met schroefdraad
Diameter behuizing Ø  10  mm
Montage Op metaal
Geheugengrootte 2048  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 2000  Byte
Materiaal behuizing metaal, 1.7225 (AISI 4140)
Materiaal actief vlak Kunststof, PA6.6, Geel
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -45…+85 °C
Beschermingsgraad IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top