Encoders met meetwielsystemen zijn ideaal voor het meten van lengtes en snelheden - zelfs voor retrofits

MEETWIELSYSTEMEN VOOR HET METEN VAN SNELHEID EN LENGTE MET ENCODERS

Het gamma van encodertoebehoren van Turck is uitgebreid met veerarmen en meetwielen voor verschillende toepassingen met lineair bewegende voorwerpen.

Turck heeft veerarmen en meetwielen toegevoegd aan zijn encoderportfolio en biedt daarmee een betrouwbare oplossing voor het meten van lineair bewegende voorwerpen. Met de vrij te combineren veerarmen en meetwielsystemen kunnen lengtes en snelheden worden gemeten met conventionele encoders. Dit maakt het mogelijk de voortbeweging of snelheid van transportbanden eenvoudig te controleren. De drie veerarmen voldoen aan verschillende eisen - van prijsgevoelig/ruimtebesparend, tot onderhoudsarme/flexibele veerarmen, en bijzonder robuuste veerarmen met hoge contactdruk.

Voordelen

  • Minimale slijtage door interne veren
  • Slipvrije lineaire meting op transportbanden
  • Ruimtebesparende installatie

Meetwielvarianten voor optimaal contact op verschillende oppervlakken

Alle veerarmvarianten zijn ontwikkeld voor incrementele en absolute encoders met vaste as. De veerarmen worden gecombineerd met meetwielen met een omtrek van 200 mm tot 500 mm. Verschillende coatings zorgen voor een optimaal contact op metaal, glas, textiel of hout. Gebruikers kunnen zo het ideale systeem van encoder, veerarm en meetwiel voor hun toepassing samenstellen.

Verschillende veerarmen zorgen steeds voor een optimale contactdruk 

De compacte RA-SAB-5-20 en -24 veerarmen zijn ontworpen voor metingen in kleine ruimtes met rustig draaiende machines. Het eenvoudig te installeren en compacte 15-36 model biedt een uitzonderlijk groot voorspanningsbereik en vele combineerbare meetwielen. Toepassingen met meer veeleisende contactdrukvereisten kunnen optimaal worden uitgevoerd met de grote 30-36 veerarm.


INDUSTRIEËN

  • Machinebouw voor drukkerij, houtverwerking, verpakking en textielindustrie

  • Automobielindustrie

  • Logistiek

BELANGRIJKE FUNCTIES

  • Verschillende veerarmen voor optimale contactdruk

  • Meetwielen met verschillende coatings

  • Veerarmen met meetwielen vereenvoudigen retrofits voor snelheids- of lineaire positiemeting


GERELATEERDE CONTENT

Elevator Pitch: IO-Link Encoders

Krijg snel inzicht in voordelen en functies in 90 seconden


In één oogopslag: Het selecteren van de juiste encoder voor uw toepassing is eenvoudig.

Van de Efficiency Line tot Premium encoders met contactloze detectie


Familieleden: Encoders met IO-Link

Meer informatie over snelle IO-Link encoders met COM3


Flyer: Encoders - Meten van roterende beweging of hoekverandering

Krijg een overzicht van de encoderoplossingen van Turck voor verschillende markten en toepassingen


PRODUCT DATA

Alle details over Encoders met meetwielen en veerarmen

Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer


Select Country

Turck worldwide

to top