Product UM-FA-11A
Veiligheidsrelais
voor OSSD en potentiaalvrije contacten
Bestelnummer: 3081228Altern. bestelnummer : 81228
- instelling via DIP-switch
- 2 veiligheidsschakeluitgangen (N.O.)
- 1 hulpschakeluitgang (N.C.)
- max. 7 A
- bedrijfsspanning 24 V AC/DC +‐10%
- beschermingsgraad IP54
- veiligheidscategorie 4 volgens ISO 13849‐1 (EN 954‐1)
- Safety Integrity Level (SIL) 3 volgens IEC 61508/62061
- Performance level (PL) e volgens ISO 13849-1
- stop categorie 0 volgens IEC/EN 60204-1

Algemene gegevens
EAN | 662488812287 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371690 -/- relais (veiligheidstechniek) |
Goederencode | 85364900990 |
Land van herkomst | US |
Gewicht | 261 g |
Technische gegevens
Functie | Safety relay |
Bouwvorm | klemmenbehuizing |
Bedrijfsspanning | 21…28 VAC / 21…28 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O. / N.C. |
Elektrische aansluiting | Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
Omgevingstemperatuur | 0…+50 °C |
Beschermingsgraad | IP20 |