Product  MMD-TA-12B

Veiligheidstechnologie

Muting-module

Bestelnummer: 3075091

Altern. bestelnummer : 75091

    • PLe volgens ISO 13849‐1
    • veiligheidscategorie 4 volgens EN 954-1
    • SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 62061
    • instelling via DIP-switch
    • aansluiting van max. 2 muting-sensorparen
    • muting lampenuitgang
    • desactivering
    • universele veiligheidsstop interface
    • reset
    • instelbare controle van externe apparaten (EDM)
    • tweecijferig diagnose display
    • bedrijfsspanning 24 VDC +‐15%
    • beschermingsgraad IP20
#

Algemene gegevens

EAN 662488750916
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230207 -/- interface
Goederencode 85364900990
Land van herkomst US
Gewicht 622  g

Technische gegevens

Functie Muting module
Bouwvorm Rechthoekig
Met muting functie Ja
Bedrijfsspanning 21…28 VDC
Uitgangsfunctie 2 x N.C., 2 x PNP
Elektrische aansluiting Schroefklemmen
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur 0…+50 °C
Beschermingsgraad IP20

Select Country

Turck worldwide

to top