Product  IM18-CCM51-12I

Stroommeetmodule

Bestelnummer: 100027058
    • Aansluiting van maximaal 12 AC-stroomsensoren
    • Evaluatie van stroomsensoren tot max. 600 A
    • Kan worden gebruikt in combinatie met de IM18-CCM50-MTI/24VDC en IM18-CCM60-MTI/24VDC
    • Communicatie en voeding via backplane-bus
    • DIN-railmontage conform DIN Rail EN 60715
    • Voor meetomvormers uit de serie CCT van de fabrikant TDK
#

Algemene gegevens

EAN 4047101538373
Goederencode 85043129900
Land van herkomst DE
Gewicht 219  g

Technische gegevens

Apparaattype Schakelkastbewaker
Nominale spanning 24 VDC
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 3-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM18

Select Country

Turck worldwide

to top